Schneider-Electric ehnaton
 
LRD332 картинка- ehnaton
LRD332
Термични защити модел D 23 A 32A
Schneider Electric
Характеристики
Основни
Обхват TeSys
TeSys Deca
Наименование на продукта TeSys LRD
TeSys Deca
Тип продукт или компонент Differential thermal overload relay
Съкратено наименование на устройството LRD
Приложение на релето Моторна защита
Съвместимост на продуктите LC1D40A
LC1D65A
LC1D50A
Тип мрежа AC
DC
Клас на термично претоварване Class 10A в съответствие с IEC 60947-4-1
Регулируема термозащита 23…32 A
[Ue] Изолационно напрежение Захранваща верига: 600 V в съответствие с CSA
Захранваща верига: 600 V в съответствие с UL
Захранваща верига: 690 V в съответствие с IEC 60947-4-1
Допълнителни устройства
Честота на мрежата 0...400 Hz
Монтажна подпора Пластина, Със специфични аксесоари
Шина, Със специфични аксесоари
Под контактор
Праг на задействане 1.14 +/- 0.06 Ir в съответствие с IEC 60947-4-1
Спомагателни контакти 1 NO + 1 NC
Номинален термичен ток 5 A за Сигнализираща мрежа
Допустим ток 0,95 A при 380 V AC-15 за Сигнализираща мрежа
0,06 A при 440 V DC-13 за Сигнализираща мрежа
[Ue] номинално работно напрежение 690 V AC 0...400 Hz за захранваща верига в съответствие с IEC 60947-4-1
Номинален параметър на предпазителя 4 A gG for Сигнализираща мрежа
4 A BS for Сигнализираща мрежа
[Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение 6 kV
Детекция при отпадане на фаза 0
Тип управление Червен Бутон: Стоп
Син Бутон: Нулиране
Температурна компенсация -20…60 C
Свързване - клеморед Верига за управление: Самозатягащи се клеми 2 1…2,5 mm² гъвкав без кабелен накрайник
Верига за управление: Самозатягащи се клеми 2 1…2,5 mm² гъвкав С кабелен накрайник
Верига за управление: Самозатягащи се клеми 2 1…2,5 mm² Твърд без кабелен накрайник
Захранваща верига: EverLink BTR винтови клеми 1 1…35 mm² гъвкав без кабелен накрайник
Захранваща верига: EverLink BTR винтови клеми 1 1…35 mm² гъвкав С кабелен накрайник
Захранваща верига: EverLink BTR винтови клеми 1 1…35 mm² Твърд без кабелен накрайник
Затягащ момент Верига за управление: 1,7 N.m - наСамозатягащи се клеми
Захранваща верига: 5 N.m - наEverLink BTR винтови клеми
Височина 123 mm
Широчина 55 mm
Дълбочина 123 mm
Нето тегло на продукта 0,375 kg
Околна среда
Издръжливост на климатични условия В съответствие с IACS E10
IP степен на защита IP20 в съответствие с IEC 60529
Температура на околния въздух при работа -20…60 C Без отклонение в съответствие с IEC 60947-4-1
Температура на околната среда за съхранениe -60…70 C
Устойчивост на горене V1 в съответствие с UL 94
Механична устойчивост Удар: 15 Gn for 11 ms в съответствие с IEC 60068-2-7
Вибрации: 4 gn в съответствие с IEC 60068-2-6
Диелектрична якост 1,89 kV при 50 Hz в съответствие с IEC 60947-1
Стандарти EN/IEC 60947-4-1
EN/IEC 60947-5-1
UL 60947-4-1
UL 60947-5-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-5-1
GB/T 14048.4
GB/T 14048.5
EN 50495
Продуктови сертификати IEC
UL
CSA
CCC
EAC
DNV-GL
RMRS
EU-RO MR
LROS (регистър на корабоплаването на Lloyds)
ATEX INERIS
UKCA
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 6,500 cm
Package 1 Width 10,400 cm
Package 1 Length 13,800 cm
Package 1 Weight 393,000 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 13
Package 2 Height 15,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 5,394 kg
Unit Type of Package 3 P06
Number of Units in Package 3 208
Package 3 Height 75,000 cm
Package 3 Width 60,000 cm
Package 3 Length 80,000 cm
Package 3 Weight 94,016 kg
Устойчивост на офертата
Статус на офертата за устойчиво развитие Продукт Green Premium
Регламенти на REACh
print Декларация на REACh
REACh не е включен в SVHC Да
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС Съвместим
print Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Без токсични тежки метали Да
Без живак Да
Sustainable packaging Yes
Регламент на Китай относно RoHS
print Декларация на Китай относно RoHS
Информация за освобождаване от RoHS
print Да
Оповестяване за опазване на околната среда
print Екологичен профил на продукт
Профил на циркулярност
print Информация за излизане от употреба
Гаранции по договора
Гаранция 18 months