Заявлението ще бъде извадено от експлоатация, считано от 7 януари 2025 г

LV833813 |
Schneider-Electric ehnaton
 
LV833813 картинка- ehnaton
LV833813
Изключваща бобина MX- 200/250 V AC/DC - за изваждаем MTZ1
Schneider Electric
Характеристики
Заглавна страница
Обхват Masterpact
Съкратено наименование на устройството MX
Тип продукт или компонент Изключвателна бобина
Приложение на устройството Контрол
Съвместимост на гамата Masterpact Masterpact MTZ1 прекъсвач
Тип освобождаване на напрежението Отваряща бобина
Допълнителни устройства
Тип управление Стандартно
[Un] voltage power supply 200...250 V AC 50/60 Hz
200...250 V DC
Праг на изключващо напрежение 0.7...1.1 Un При отваряне
Holding power consumption 4.5 W
Circuit breaker mounting mode Изваждаем
Maximum response time 60 ms При отваряне за MasterPact MTZ1
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3,5 cm
Package 1 Width 6,5 cm
Package 1 Length 8,5 cm
Package 1 Weight 1,167 kg
Устойчивост на офертата
Опаковки без пластмаси Да
Пакет с карта за рециклиране Да
SCIP номер Fb7b4f31-e2d2-4b8c-a9f0-9a1e2c43da19
REACh Регламент
print Декларация на REACh
Директива на ЕС за ограничението на опасните вещества Съответства на изискванията с изключения
Без живак Да
Информация за освобождаване от RoHS
print Да
Регламент за ограничаване на опасните вещества в Китай
print Декларация на Китай относно RoHS
Оповестяване за опазване на околната среда
print Екологичен профил на продукт
Профил на циркулярност
print Информация за излизане от употреба
ОЕЕО На пазарите в Европейския съюз продуктът трябва да се изхвърля според разделно събиране на отпадъци и никога не трябва да попада в кофите за общ боклук
Халогенно съдържание Продуктът съдържа халогенi над праговете
Без силикони Не
Връщане No
Въглероден отпечатък (kg CO2 eq.) 3