Schneider-Electric ehnaton
 
LV833815 картинка- ehnaton
LV833815
Изключваща бобина MX- 380/480 V AC - за изваждаем MTZ1
Schneider Electric
Характеристики
Заглавна страница
Обхват Masterpact
Съкратено наименование на устройството MX
Тип продукт или компонент Изключвателна бобина
Приложение на устройството Контрол
Съвместимост на гамата Masterpact Masterpact MTZ1 прекъсвач
Тип освобождаване на напрежението Отваряща бобина
Допълнителни устройства
Тип управление Стандартно
[Un] voltage power supply 380...480 V AC 50/60 Hz
Праг на изключващо напрежение 0.7...1.1 Un При отваряне
Holding power consumption 4,5 VA
Circuit breaker mounting mode Изваждаем
Maximum response time 60 ms При отваряне за MasterPact MTZ1
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3,5 cm
Package 1 Width 6,1 cm
Package 1 Length 8,3 cm
Package 1 Weight 1,165 kg
Устойчивост на офертата
Статус на офертата за устойчиво развитие Продукт Green Premium
Регламенти на REACh
print Декларация на REACh
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС Compliant with Exemptions
Mercury free Yes
RoHS exemption information
print Yes
Регламент на Китай относно RoHS
print Декларация на Китай относно RoHS
Оповестяване за опазване на околната среда
print Екологичен профил на продукт
Профил на циркулярност
print Информация за излизане от употреба