|
|
|
LV847897SP
ел. мотор MCH, MasterPact MTZ2/MTZ3, spare part, 440/480 V AC 50/60 Hz
|
|
|
Основни
Обхват
|
Masterpact
|
Тип продукт или компонент
|
Моторен механизъм
|
Приложение на устройството
|
Контрол
|
Съвместимост на гамата
|
Masterpact Masterpact MTZ2
Masterpact Masterpact MTZ3
|
Допълнителни устройства
Тип управление
|
Стандартно
|
[Uc] Контролно напрежение
|
440...480 V AC 50/60 Hz
|
Праг на изключващо напрежение
|
0.85...1.1 Un
|
Максимална консумация на мощност в VA
|
180 VA
|
Защита от свръхток
|
#N/A 0,1 s
|
Максимално време за зареждане
|
4 s
|
Максимална честота
|
<= 3 цикъла в минута
|
Provided contact
|
Limit switch contact при 240 V 10 A
|
Околна среда
Предоставено оборудване
|
1 инструкция за употреба
|
Тип оферта
|
Резвервна част
|
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
23,0 cm
|
Package 1 Width
|
14,0 cm
|
Package 1 Length
|
14,0 cm
|
Package 1 Weight
|
1,986 kg
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
6
|
Package 2 Height
|
30,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
12,357 kg
|
Устойчивост на офертата
|
|