Заявлението ще бъде извадено от експлоатация, считано от 7 януари 2025 г

LV848018 |
Schneider-Electric ehnaton
 
LV848018 картинка- ehnaton
LV848018
Товаров прекъсвач Masterpact MTZ2 10 NA - 1000 A - 3P фиксиран
Schneider Electric
Характеристики
Заглавна страница
Обхват Masterpact
Тип продукт или компонент Товаров разединител
Приложение на устройството Дистрибуция
Товаров разединител MasterPact MTZ2 10 NA
Брой полюси 3P
Тип мрежа AC
Честота на мрежата 50/60 Hz
Допълнителни устройства
Тип управление Бутон
Тип монтаж Фиксиран
[Ue] номинално работно напрежение 690 V AC 50/60 Hz в съответствие с EN/IEC 60947-3
Номинален работен ток 1000 A AC 50/60 Hz 690 V
[Ui] номинално изолационно напрежение 1000 V AC 50/60 Hz в съответствие с EN/IEC 60947-3
[Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение 12 kV в съответствие с EN/IEC 60947-3
[Icw] макс. кратковременен ток на устойчивост 42 kAпо време на1 s в съответствие с EN/IEC 60947-3
В съответствие с EN/IEC 60947-3
Номинален действащ ток на късо съединение 88 kA peak 220...690 V AC при 50/60 Hz
Категория за оползотворяване AC-23A
AC-3
Performance level NA
Възможност за изолация Да в съответствие с EN/IEC 60947-3
Индикатор за позиция на контакта Да
Видимо прекъсване Не
Механична издръжливост 25000 cycles with periodic preventive maintenance в съответствие с EN/IEC 60947-3
Електрическа устойчивост AC-23A: 10000 cycles 440 V AC 50/60 Hz в съответствие с EN/IEC 60947-3
AC-23A: 10000 cycles 690 V AC 50/60 Hz в съответствие с EN/IEC 60947-3
AC-3: 6000 cycles 440 V AC 50/60 Hz в съответствие с EN/IEC 60947-3
AC-3: 6000 cycles 690 V AC 50/60 Hz в съответствие с EN/IEC 60947-3
Свързващи клеми 115 mm
Височина 352 mm
Широчина 422 mm
Дълбочина 300 mm
Околна среда
Нето тегло на продукта 50 kg
Стандарти EN/IEC 60947-3
Продуктови сертификати IECEE CB Scheme
IP степен на защита IP30
Ниво на замърсяване 3 в съответствие с EN/IEC 60947-4-1
Температура на околния въздух при работа -25…70 C
Температура на околната среда за съхранениe -40…85 C
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 30,5 cm
Package 1 Width 29,5 cm
Package 1 Length 37,5 cm
Package 1 Weight 47,27 kg
Устойчивост на офертата
Опаковки без пластмаси Да
Пакет с карта за рециклиране Да
SCIP номер F31d8a4d-e9cb-4afc-bf2c-5965742ce772
REACh Регламент
print Декларация на REACh
Директива на ЕС за ограничението на опасните вещества Съответства на изискванията с изключения
Без живак Да
Информация за освобождаване от RoHS
print Да
Регламент за ограничаване на опасните вещества в Китай
print Декларация на Китай относно RoHS
Оповестяване за опазване на околната среда
print Екологичен профил на продукт
Профил на циркулярност
print Информация за излизане от употреба
ОЕЕО На пазарите в Европейския съюз продуктът трябва да се изхвърля според разделно събиране на отпадъци и никога не трябва да попада в кофите за общ боклук
Без PVC Да
Халогенно съдържание Продуктът съдържа халогенi над праговете
Без силикони Не
Връщане No
Въглероден отпечатък (kg CO2 eq.) 740
Гаранции по договора
Гаранция 18 months