Тип управление
|
Бутон
|
Тип монтаж
|
Фиксиран
|
[Ue] номинално работно напрежение
|
690 V AC 50/60 Hz в съответствие с EN/IEC 60947-3
|
Номинален работен ток
|
1250 A AC 50/60 Hz 690 V
|
[Ui] номинално изолационно напрежение
|
1000 V AC 50/60 Hz в съответствие с EN/IEC 60947-3
|
[Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение
|
12 kV в съответствие с EN/IEC 60947-3
|
[Icw] макс. кратковременен ток на устойчивост
|
42 kAпо време на1 s в съответствие с EN/IEC 60947-3
В съответствие с EN/IEC 60947-3
|
Номинален действащ ток на късо съединение
|
88 kA peak 220...690 V AC при 50/60 Hz
|
Категория за оползотворяване
|
AC-23A
AC-3
|
Performance level
|
NA
|
Възможност за изолация
|
Да в съответствие с EN/IEC 60947-3
|
Индикатор за позиция на контакта
|
Да
|
Видимо прекъсване
|
Не
|
Механична издръжливост
|
25000 cycles with periodic preventive maintenance в съответствие с EN/IEC 60947-3
|
Електрическа устойчивост
|
AC-23A: 10000 cycles 440 V AC 50/60 Hz в съответствие с EN/IEC 60947-3
AC-23A: 10000 cycles 690 V AC 50/60 Hz в съответствие с EN/IEC 60947-3
AC-3: 6000 cycles 440 V AC 50/60 Hz в съответствие с EN/IEC 60947-3
AC-3: 6000 cycles 690 V AC 50/60 Hz в съответствие с EN/IEC 60947-3
|
Свързващи клеми
|
115 mm
|
Височина
|
352 mm
|
Широчина
|
537 mm
|
Дълбочина
|
300 mm
|