Обхват
|
MasterPacT
|
Наименование на продукта
|
Masterpact MTZ2
|
Съкратено наименование на устройството
|
MTZ2 16 N1
|
Тип продукт или компонент
|
Прекъсвач
|
Приложение на устройството
|
Power distribution protection
|
Брой полюси
|
3P
|
Control unit
|
Без control unit
|
Съвместимост на продуктите
|
Control unit MicroLogic 2.0 X
Control unit MicroLogic 5.0 X
Control unit MicroLogic 6.0 X
Control unit MicroLogic 7.0 X
Control unit MicroLogic 2.0 Xi
Control unit MicroLogic 5.0 Xi
Control unit MicroLogic 6.0 Xi
Control unit MicroLogic 7.0 Xi
|
[In] номинален ток
|
1600 A при 40 C
|
Performance type
|
N1 42 kA 415 V AC
|
[Ue] номинално работно напрежение
|
690 V AC 50/60 Hz
|
Възможност за изолация
|
Да в съответствие с EN/IEC 60947-2
|
Selectivity category
|
Категория В
|
Тип управление
|
Бутон
|
Тип монтаж
|
Фиксиран
|
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity
|
42 kA при 220/415 V AC 50/60 Hz
42 kA при 440 V AC 50/60 Hz
42 kA при 500/525 V AC 50/60 Hz
42 kA при 660/690 V AC 50/60 Hz
|
[Ics] номинална експлоатационна прекъсваща с
|
42 kA при 220/415 V AC 50/60 Hz
42 kA при 440 V AC 50/60 Hz
42 kA при 500/525 V AC 50/60 Hz
42 kA при 660/690 V AC 50/60 Hz
|
[Icw] макс. кратковременен ток на устойчивост
|
42 kA 0.5 s
42 kA 1 s
22 kA 3 s
|
Номинален действащ ток на късо съединение
|
88 kA 220/415 V AC при 50/60 Hz
88 kA 440 V AC при 50/60 Hz
88 kA 500/525 V AC при 50/60 Hz
88 kA 660/690 V AC при 50/60 Hz
|
Sensor rating
|
800 A
1000 A
1250 A
1600 A
|
[Ui] номинално изолационно напрежение
|
1000 V AC 50/60 Hz
|
[Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение
|
12 kV
|
Разсейване на мощността във W
|
220 W
|
Максимално спирачно време
|
25 ms
|
Максимално време за реакция при затваряне
|
70 ms
|
Монтажна подпора
|
Rails
Основна плоча
|
Горни връзки
|
Преден
Rear
|
Запис на електрически данни
|
Преден
Заден
|
Свързващи клеми
|
115 mm
|
Механична издръжливост
|
25000 cycles with periodic preventive maintenance
|
Електрическа устойчивост
|
10000 cycles 440 V AC 50/60 Hz в съответствие с EN/IEC 60947-2
10000 cycles 690 V AC 50/60 Hz в съответствие с EN/IEC 60947-2
|
Височина
|
352 mm
|
Широчина
|
422 mm
|
Дълбочина
|
300 mm
|
Нето тегло на продукта
|
50 kg
|
Стандарти
|
EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-2
EN/IEC 60947-2 Annex H
IEC 61557-12
|
Продуктови сертификати
|
CE
IECEE CB Scheme
|