Schneider-Electric ehnaton
 
LV848043 картинка- ehnaton
LV848043
Авт. прекъсвач Masterpact MTZ2 16H1 - 1600 A - 3P фиксиран - без Micrologic
Schneider Electric
Характеристики
Заглавна страница
Обхват MasterPacT
Наименование на продукта Masterpact MTZ2
Съкратено наименование на устройството MTZ2 16 H1
Тип продукт или компонент Прекъсвач
Приложение на устройството Power distribution protection
Брой полюси 3P
Control unit Без control unit
Съвместимост на продуктите control unit MicroLogic 2.0 X
control unit MicroLogic 5.0 X
control unit MicroLogic 6.0 X
control unit MicroLogic 7.0 X
control unit MicroLogic 2.0 Xi
control unit MicroLogic 5.0 Xi
control unit MicroLogic 6.0 Xi
control unit MicroLogic 7.0 Xi
[In] номинален ток 1600 A при 40 C
Performance type H1 66 kA 415 V AC
[Ue] номинално работно напрежение 690 V AC 50/60 Hz
Възможност за изолация Да в съответствие с EN/IEC 60947-2
Selectivity category Категория В
Тип управление Бутон
Тип монтаж Фиксиран
Допълнителни устройства
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity 66 kA при 220/415 V AC 50/60 Hz
66 kA при 440 V AC 50/60 Hz
66 kA при 500/525 V AC 50/60 Hz
66 kA при 660/690 V AC 50/60 Hz
[Ics] номинална експлоатационна прекъсваща с 66 kA при 220/415 V AC 50/60 Hz
66 kA при 440 V AC 50/60 Hz
66 kA при 500/525 V AC 50/60 Hz
66 kA при 660/690 V AC 50/60 Hz
[Icw] макс. кратковременен ток на устойчивост 66 kA 0.5 s
66 kA 1 s
36 kA 3 s
Номинален действащ ток на късо съединение 145 kA 220/415 V AC при 50/60 Hz
145 kA 440 V AC при 50/60 Hz
145 kA 500/525 V AC при 50/60 Hz
145 kA 660/690 V AC при 50/60 Hz
Sensor rating 800 A
1000 A
1250 A
1600 A
[Ui] номинално изолационно напрежение 1000 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение 12 kV
Разсейване на мощността във W 170 W
Максимално спирачно време 25 ms
Максимално време за реакция при затваряне 70 ms
Монтажна подпора Rails
Основна плоча
Горни връзки Преден
Rear
Запис на електрически данни Преден
Заден
Механична издръжливост 25000 cycles with periodic preventive maintenance
Електрическа устойчивост 10000 cycles 440 V AC 50/60 Hz в съответствие с EN/IEC 60947-2
10000 cycles 690 V AC 50/60 Hz в съответствие с EN/IEC 60947-2
AC-23A: 10000 cycles 440 V AC 50/60 Hz в съответствие с EN/IEC 60947-3
AC-23A: 10000 cycles 690 V AC 50/60 Hz в съответствие с EN/IEC 60947-3
AC-3: 6000 cycles 440/690 V AC 50/60 Hz в съответствие с EN/IEC 60947-3
Височина 352 mm
Широчина 422 mm
Дълбочина 300 mm
Нето тегло на продукта 50 kg
Стандарти EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-2
EN/IEC 60947-2 Annex H
IEC 61557-12
Продуктови сертификати CE
IECEE CB Scheme
Околна среда
IP степен на защита IP30 в съответствие с EN 60529
Ниво на замърсяване 3 в съответствие с IEC 60947-1
Температура на околния въздух при работа -25…70 C
Температура на околната среда за съхранениe -40…85 C
Допустима надморска височина 0...2000 м Без отклонение
2000...5000 m с нормиране
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 29,5 cm
Package 1 Width 30,5 cm
Package 1 Length 37,5 cm
Package 1 Weight 47,251 kg
Устойчивост на офертата
Статус на офертата за устойчиво развитие Продукт Green Premium
Регламенти на REACh
print Декларация на REACh
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС Compliant with Exemptions
Mercury free Yes
Sustainable packaging Yes
RoHS exemption information
print Yes
Регламент на Китай относно RoHS
print Декларация на Китай относно RoHS
Оповестяване за опазване на околната среда
print Екологичен профил на продукт
Профил на циркулярност
print Информация за излизане от употреба