Заявлението ще бъде извадено от експлоатация, считано от 7 януари 2025 г

LV848077 |
Schneider-Electric ehnaton
 
LV848077 картинка- ehnaton
LV848077
Авт. прекъсвач Masterpact MTZ2 25H2 - 2500 A - 4P фиксиран - без Micrologic
Schneider Electric
Характеристики
Заглавна страница
Обхват MasterPacT
Наименование на продукта Masterpact MTZ2
Съкратено наименование на устройството MTZ2 25 H2
Тип продукт или компонент Прекъсвач
Приложение на устройството Power distribution protection
Брой полюси 4P
Неутрална позиция Ляво
Control unit Без control unit
Съвместимост на продуктите Control unit MicroLogic 2.0 X
Control unit MicroLogic 5.0 X
Control unit MicroLogic 6.0 X
Control unit MicroLogic 7.0 X
Control unit MicroLogic 2.0 Xi
Control unit MicroLogic 5.0 Xi
Control unit MicroLogic 6.0 Xi
Control unit MicroLogic 7.0 Xi
[In] номинален ток 2500 A при 40 C
Performance type H2 100 kA 415 V AC
[Ue] номинално работно напрежение 690 V AC 50/60 Hz
Възможност за изолация Да в съответствие с EN/IEC 60947-2
Selectivity category Категория В
Тип управление Бутон
Тип монтаж Фиксиран
Допълнителни устройства
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity 100 kA при 220/415 V AC 50/60 Hz
100 kA при 440 V AC 50/60 Hz
85 kA при 500/525 V AC 50/60 Hz
85 kA при 660/690 V AC 50/60 Hz
[Ics] номинална експлоатационна прекъсваща с 100 kA при 220/415 V AC 50/60 Hz
100 kA при 440 V AC 50/60 Hz
85 kA при 500/525 V AC 50/60 Hz
85 kA при 660/690 V AC 50/60 Hz
[Icw] макс. кратковременен ток на устойчивост 85 kA 0.5 s
85 kA 1 s
75 kA 3 s
Номинален действащ ток на късо съединение 220 kA 220/415 V AC при 50/60 Hz
220 kA 440 V AC при 50/60 Hz
187 kA 500/525 V AC при 50/60 Hz
187 kA 660/690 V AC при 50/60 Hz
Integrated instantaneous protection (DIN in kA peak) 171…209 kA
Sensor rating 1250 A
1600 A
2000 A
2500 A
[Ui] номинално изолационно напрежение 1000 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение 12 kV
Енергийно разсейване в W 260 W
Максимално спирачно време 25 ms
Максимално време за реакция при затваряне 70 ms
Монтажна подпора Rails
Основна плоча
Горни връзки Преден
Rear
Запис на електрически данни Преден
Заден
Свързващи клеми 115 mm
Механична издръжливост 20000 cycles with periodic preventive maintenance
Електрическа устойчивост AC-3: 6000 cycles 440/690 V AC 50/60 Hz в съответствие с EN/IEC 60947-3
2500 cycles 690 V AC 50/60 Hz в съответствие с EN/IEC 60947-2
5000 cycles 440 V AC 50/60 Hz в съответствие с EN/IEC 60947-2
AC-23A: 2500 cycles 690 V AC 50/60 Hz в съответствие с EN/IEC 60947-3
AC-23A: 5000 cycles 440 V AC 50/60 Hz в съответствие с EN/IEC 60947-3
Височина 352 mm
Широчина 537 mm
Дълбочина 300 mm
Нето тегло на продукта 65 kg
Стандарти EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-2
EN/IEC 60947-2 Annex H
IEC 61557-12
Продуктови сертификати CE
IECEE CB Scheme
Околна среда
IP степен на защита IP30 conforming to EN 60529
Ниво на замърсяване 3 в съответствие с IEC 60947-1
Температура на околния въздух при работа -25…70 C
Температура на околната среда за съхранениe -40…85 C
Допустима надморска височина 0...2000 м Без отклонение
2000...5000 m с нормиране
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 30,5 cm
Package 1 Width 29,5 cm
Package 1 Length 49,5 cm
Package 1 Weight 47,251 kg
Устойчивост на офертата
Опаковки без пластмаси Да
Пакет с карта за рециклиране Да
SCIP номер F31d8a4d-e9cb-4afc-bf2c-5965742ce772
REACh Регламент
print Декларация на REACh
Директива на ЕС за ограничението на опасните вещества Съответства на изискванията с изключения
Без живак Да
Устойчива опаковка Да
Информация за освобождаване от RoHS
print Да
Регламент за ограничаване на опасните вещества в Китай
print Декларация на Китай относно RoHS
Оповестяване за опазване на околната среда
print Екологичен профил на продукт
Профил на циркулярност
print Информация за излизане от употреба
ОЕЕО На пазарите в Европейския съюз продуктът трябва да се изхвърля според разделно събиране на отпадъци и никога не трябва да попада в кофите за общ боклук
Без PVC Да
Халогенно съдържание Продуктът съдържа халогенi над праговете
Без силикони Не
Връщане No
Въглероден отпечатък (kg CO2 eq.) 1953