Тип управление
|
Бутон
|
Тип монтаж
|
Изваждаем
|
Монтажна подпора
|
Шаси
|
[Ue] номинално работно напрежение
|
1150 V AC 50/60 Hz в съответствие с EN/IEC 60947-3
|
Номинален работен ток
|
1000 A AC 50/60 Hz 1150 V
|
[Ui] номинално изолационно напрежение
|
1250 V AC 50/60 Hz в съответствие с EN/IEC 60947-3
|
[Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение
|
12 kV в съответствие с EN/IEC 60947-3
|
[Icw] макс. кратковременен ток на устойчивост
|
50 kAпо време на1 s в съответствие с EN/IEC 60947-3
50 kAпо време на3 s в съответствие с EN/IEC 60947-3
|
Номинален действащ ток на късо съединение
|
105 kA peak 1150 V AC при 50/60 Hz
|
Категория за оползотворяване
|
AC-23A
AC-3
|
Performance level
|
HA10
|
Възможност за изолация
|
Да в съответствие с EN/IEC 60947-3
|
Индикатор за позиция на контакта
|
Да
|
Видимо прекъсване
|
Не
|
Механична издръжливост
|
25000 cycles with periodic preventive maintenance в съответствие с EN/IEC 60947-3
|
Електрическа устойчивост
|
AC-23A: 500 cycles 1150 V AC 50/60 Hz в съответствие с EN/IEC 60947-3
|
Свързващи клеми
|
115 mm
|
Височина
|
439 mm
|
Широчина
|
441 mm
|
Дълбочина
|
403 mm
|
Опаковки без пластмаси
|
Да
|
Пакет с карта за рециклиране
|
Да
|
SCIP номер
|
F31d8a4d-e9cb-4afc-bf2c-5965742ce772
|
REACh Регламент
|
Декларация на REACh
|
Директива на ЕС за ограничението на опасните вещества
|
Съответства на изискванията с изключения
|
Без живак
|
Да
|
Информация за освобождаване от RoHS
|
Да
|
Регламент за ограничаване на опасните вещества в Китай
|
Декларация на Китай относно RoHS
|
Оповестяване за опазване на околната среда
|
Екологичен профил на продукт
|
Профил на циркулярност
|
Информация за излизане от употреба
|
ОЕЕО
|
На пазарите в Европейския съюз продуктът трябва да се изхвърля според разделно събиране на отпадъци и никога не трябва да попада в кофите за общ боклук
|
Без PVC
|
Да
|
Халогенно съдържание
|
Продуктът съдържа халогенi над праговете
|
Без силикони
|
Не
|
Връщане
|
No
|
Въглероден отпечатък (kg CO2 eq.)
|
1529
|