Заявлението ще бъде извадено от експлоатация, считано от 7 януари 2025 г

LVS03480 |
Schneider-Electric ehnaton
 
LVS03480 картинка- ehnaton
LVS03480
"PrismaSeT P Монтажна плоча NS FIXED -3P/4P 1000A HZ.W650"
Schneider Electric
Характеристики
Заглавна страница
Обхват PrismaSeT
Гама на продукта PrismaSeT P
Тип продукт или компонент Монтиращи плочи
Допълнителни устройства и аксесоари Аксесоар за монтаж
Съвместимост на гамата PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
Installation description Квадратен 650 mm 800 mm
Cubicle + duct 650 mm 400 mm
Инсталирано устройство ComPact: Фиксиран NS630b...1000 - контрол: палец - Хоризонтално инсталация
ComPact: Фиксиран NS630b...1000 - контрол: direct front rotary handle - Хоризонтално инсталация
Описание на полюсите 1 x 3P: Фиксиран NS630b...1000 Хоризонтално
1 x 4P: Фиксиран NS630b...1000 Хоризонтално
Number of vertical modules [50 mm] 7: NS630b...1000, front connection в 650 mm cubicle + duct
8: NS630b...1000, connection transfer assembly в 650 mm cubicle + duct
7: NS630b...1000, rear connection в 650 mm квадратен
Стандарти IEC 61439-2
Продуктови сертификати ASTA
Допълнителни устройства
Материал Листова стомана
Защитни мерки Електрофореза и термично полимеризиран полиестер-епоксиден прах
Покритие Матиран
С текстура
Цвят Бяло (RAL 9003)
Широчина 650 mm
Височина 350 mm
Нето тегло на продукта 2,84 kg
Functional unit 650 mm 400 mm PrismaSeT P cubicle + duct ComPact NS630b...1000 Фиксиран палец Хоризонтално 3P 1 front connection 7 12,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P cubicle + duct ComPact NS630b...1000 Фиксиран палец Хоризонтално 3P 1 connection transfer assembly 8 12,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P cubicle + duct ComPact NS630b...1000 Фиксиран direct front rotary handle Хоризонтално 3P 1 front connection 7 12,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P cubicle + duct ComPact NS630b...1000 Фиксиран direct front rotary handle Хоризонтално 3P 1 connection transfer assembly 8 12,5 mm
650 mm 800 mm PrismaSeT P квадратен ComPact NS630b...1000 Фиксиран палец Хоризонтално 3P 1 rear connection 7 12,5 mm
650 mm 800 mm PrismaSeT P квадратен ComPact NS630b...1000 Фиксиран direct front rotary handle Хоризонтално 3P 1 rear connection 7 12,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P cubicle + duct ComPact NS630b...1000 Фиксиран палец Хоризонтално 4P 1 front connection 7 12,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P cubicle + duct ComPact NS630b...1000 Фиксиран палец Хоризонтално 4P 1 connection transfer assembly 8 12,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P cubicle + duct ComPact NS630b...1000 Фиксиран direct front rotary handle Хоризонтално 4P 1 front connection 7 12,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P cubicle + duct ComPact NS630b...1000 Фиксиран direct front rotary handle Хоризонтално 4P 1 connection transfer assembly 8 12,5 mm
650 mm 800 mm PrismaSeT P квадратен ComPact NS630b...1000 Фиксиран палец Хоризонтално 4P 1 rear connection 7 12,5 mm
650 mm 800 mm PrismaSeT P квадратен ComPact NS630b...1000 Фиксиран direct front rotary handle Хоризонтално 4P 1 rear connection 7 12,5 mm
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3 cm
Package 1 Width 35 cm
Package 1 Length 58 cm
Package 1 Weight 3,031 kg
Unit Type of Package 2 S04
Number of Units in Package 2 6
Package 2 Height 30 cm
Package 2 Width 40 cm
Package 2 Length 60 cm
Package 2 Weight 18,943 kg
Unit Type of Package 3 P12
Number of Units in Package 3 24
Package 3 Height 44 cm
Package 3 Width 80 cm
Package 3 Length 120 cm
Package 3 Weight 87,5 kg
Устойчивост на офертата
Опаковки без пластмаси Не
Пакет с карта за рециклиране Да
REACh Регламент
print Декларация на REACh
REACh без SVHC Да
Директива на ЕС за ограничението на опасните вещества Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на RoHS в ЕС)
print Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Токсичен дебел без тежки метали Да
Без живак Да
Информация за освобождаване от RoHS
print Да
Регламент за ограничаване на опасните вещества в Китай
print Декларация на Китай относно RoHS
Оповестяване за опазване на околната среда
print Екологичен профил на продукт
Профил на циркулярност Няма нужда от специфични операции по рециклиране
Без PVC Да
Халогенно съдържание Без халогенни пластмасови части
Връщане No