Schneider-Electric ehnaton
 
LVS04194 картинка- ehnaton
LVS04194
"PrismaSeT Linergy БОЛТ 8.8 CLASS M6X20 /5MM COPPER BAR"
Schneider Electric
Характеристики
Заглавна страница
Обхват Linergy
Гама на продукта Linergy
Тип продукт или компонент Mounting hardware
Наименование на продукта Linergy BW
Допълнителни устройства и аксесоари Аксесоар за монтаж
Съвместимост на гамата Linergy Linergy BW шинопровод
PrismaSeT PrismaSeT G Табло
PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
Предоставено оборудване 1 гайка
#N/A
Допълнителни устройства
Installation description Floor-standing enclosure 600 mm
Wall-mounted enclosure 600 mm
Floor-standing duct 300 mm
Wall-mounted duct 300 mm
Квадратен
Cubicle duct
Floor-standing enclosure 850 mm
Проводник в съответствие с ISO M6
Количество в комплект Комплект от 20
Дължина 20 mm
Височина 20 mm
Цвят Натурален
Нето тегло на продукта 0,224 kg
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3,0 cm
Package 1 Width 3,5 cm
Package 1 Length 9,0 cm
Package 1 Weight 213,0 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 50
Package 2 Height 15,0 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 10,894 kg
Устойчивост на офертата
Статус на офертата за устойчиво развитие Продукт Green Premium
Регламенти на REACh
print Декларация на REACh
REACh free of SVHC Yes
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС Съвместим
print Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Toxic heavy metal free Yes
Mercury free Yes
RoHS exemption information
print Yes
Регламент на Китай относно RoHS
print Декларация на Китай относно RoHS
Оповестяване за опазване на околната среда
print Екологичен профил на продукт
Профил на циркулярност Няма нужда от специфични операции по рециклиране
WEEE При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.