Schneider-Electric ehnaton
 
LVS04203 картинка- ehnaton
LVS04203
"PrismaSeT Linergy AUXILIARY BUS DUCT L1755 4P"
Schneider Electric
Характеристики
Заглавна страница
Обхват Linergy
Гама на продукта Linergy
Тип продукт или компонент #N/A
Наименование на продукта Linergy TA
Съвместимост на гамата PrismaSeT PrismaSeT P Табло
IP степен на защита IP20
Брой излази 166 с Faston connectors
Предоставено оборудване 1 странична скоба
2 скоби
4 месингови проводника с точка на изключване
Изолационен канал
Количество в комплект Комплект от 1 бр.
Допълнителни устройства
Брой полюси 4P
Номинално напрежение 230 V
Начин на инсталация Вертикален страничен
Installation description Cubicle duct - ширина 300 mm
[Ue] Номинално изолационно напрежение 660 V
Номинален работен ток 32 A
Дължина 1755 mm
Височина 85 mm
Широчина 50 mm
Нето тегло на продукта 1,62 kg
Цвят Светло сив (RAL 7035)
Околна среда
Стандарти IEC 61439-1
IEC 61439-2
Продуктови сертификати ASTA
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 6,0 cm
Package 1 Width 9,0 cm
Package 1 Length 179,0 cm
Package 1 Weight 1,751 kg
Unit Type of Package 2 PAL
Number of Units in Package 2 72
Package 2 Height 54,0 cm
Package 2 Width 180,0 cm
Package 2 Length 202,0 cm
Package 2 Weight 151,0 kg
Устойчивост на офертата
Статус на офертата за устойчиво развитие Продукт Green Premium
Регламенти на REACh
print Декларация на REACh
REACh free of SVHC Yes
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС Съвместим
print Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Toxic heavy metal free Yes
Mercury free Yes
RoHS exemption information
print Yes
Регламент на Китай относно RoHS
print Декларация на Китай относно RoHS
Оповестяване за опазване на околната среда
print Екологичен профил на продукт
Профил на циркулярност Няма нужда от специфични операции по рециклиране
WEEE При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.