Заявлението ще бъде извадено от експлоатация, считано от 7 януари 2025 г

LVS08676 |
Schneider-Electric ehnaton
 
LVS08676 картинка- ehnaton
LVS08676
"PrismaSeT P IP30 ВЕНТИЛИРАН КАПАК W650 D600"
Schneider Electric
Характеристики
Заглавна страница
Обхват PrismaSeT
Гама на продукта PrismaSeT P
Тип продукт или компонент Вентилиран покрив
Съвместимост на гамата PrismaSeT PrismaSeT P Табло
Приложение на устройството Ел. разпределение на ниско напрежение
Тип табло Metal enclosure
Installation description Квадратен 650 mm 600 mm
Стандарти IEC 61439-1 for enclosure
IEC 61439-2 for enclosure
Product certifications ASTA
Допълнителни устройства
Материал Обработена стомана
Защитни мерки Електрофореза и термично полимеризиран полиестер-епоксиден прах
Покритие Матиран
С текстура
Цвят Бяло (RAL 9003)
Special colour options Да
Широчина 650 mm
Дълбочина 600 mm
Нето тегло на продукта 5,24 kg
Количество в комплект Комплект от 1 бр.
Околна среда
Степен на защита IP IP30 for enclosure
Степен на защита IK IK08
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,500 cm
Package 1 Width 61,000 cm
Package 1 Length 81,000 cm
Package 1 Weight 3,806 kg
Number of Units in Package 2 15
Package 2 Height 47,000 cm
Package 2 Width 80,000 cm
Package 2 Length 120,000 cm
Package 2 Weight 70,000 kg
Устойчивост на офертата
Опаковки без пластмаси Да
Пакет с карта за рециклиране Да
BVB
print Приет
REACh Регламент
print Декларация на REACh
REACh без SVHC Да
Директива на ЕС за ограничението на опасните вещества Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на RoHS в ЕС)
print Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Токсичен дебел без тежки метали Да
Без живак Да
Устойчива опаковка Да
Информация за освобождаване от RoHS
print Да
Регламент за ограничаване на опасните вещества в Китай
print Декларация на Китай относно RoHS
Оповестяване за опазване на околната среда
print Екологичен профил на продукт
Профил на циркулярност Няма нужда от специфични операции по рециклиране
Без PVC Да
Връщане No