Заявлението ще бъде извадено от експлоатация, считано от 7 януари 2025 г

LVS08684 |
Schneider-Electric ehnaton
 
LVS08684 картинка- ehnaton
LVS08684
"PrismaSeT P IP55 КАПАК W400 D600"
Schneider Electric
Характеристики
Заглавна страница
Гама на продукта PrismaSeT P
Обхват PrismaSeT
Съвместимост на гамата PrismaSeT PrismaSeT P cubicle duct
Тип продукт или компонент #N/A
Съвместимост на продуктите IP55 табло
Допълнителни устройства
Табло/кубично описание Cubicle duct 400 mm
Тип уплътнение Плътен
Материал Обработена стомана
Количество в комплект Комплект от 1 бр.
Широчина 400 mm
Дълбочина 600 mm
Нето тегло на продукта 3,32 kg
Покритие С текстура
Матиран
Защитни мерки Електрофореза и термично полимеризиран полиестер-епоксиден прах
Цвят Бяло (RAL 9003)
Околна среда
IP степен на защита IP55
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,5 cm
Package 1 Width 32,0 cm
Package 1 Length 59,0 cm
Package 1 Weight 3,223 kg
Unit Type of Package 2 P12
Number of Units in Package 2 20
Package 2 Height 35,0 cm
Package 2 Width 80,0 cm
Package 2 Length 120,0 cm
Package 2 Weight 76,5 kg
Устойчивост на офертата
Опаковки без пластмаси Не
Пакет с карта за рециклиране Да
BVB
print Приет
REACh Регламент
print Декларация на REACh
REACh без SVHC Да
Директива на ЕС за ограничението на опасните вещества Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на RoHS в ЕС)
print Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Токсичен дебел без тежки метали Да
Без живак Да
Информация за освобождаване от RoHS
print Да
Регламент за ограничаване на опасните вещества в Китай
print Декларация на Китай относно RoHS
Оповестяване за опазване на околната среда
print Екологичен профил на продукт
Профил на циркулярност Няма нужда от специфични операции по рециклиране
Без PVC Да
Връщане No