|
|
|
LVS08693
"PrismaSeT P IP30 капак от две части W300 D600"
|
|
|
Заглавна страница
Гама на продукта
|
PrismaSeT P
|
Обхват
|
PrismaSeT
|
Съвместимост на гамата
|
PrismaSeT PrismaSeT P Канал
|
Тип продукт или компонент
|
#N/A
|
Съвместимост на продуктите
|
IP31 табло
|
Допълнителни устройства
Табло/кубично описание
|
Duct 300 mm
|
Тип уплътнение
|
Two part gland plate
|
Материал
|
Обработена стомана
|
Количество в комплект
|
Комплект от 1 бр.
|
Широчина
|
300 mm
|
Дълбочина
|
600 mm
|
Нето тегло на продукта
|
2,4 kg
|
Покритие
|
С текстура
Матиран
|
Защитни мерки
|
Електрофореза и термично полимеризиран полиестер-епоксиден прах
|
Цвят
|
Бяло (RAL 9003)
|
Околна среда
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,5 cm
|
Package 1 Width
|
13,8 cm
|
Package 1 Length
|
56,7 cm
|
Package 1 Weight
|
2,335 kg
|
Unit Type of Package 2
|
S04
|
Number of Units in Package 2
|
4
|
Package 2 Height
|
30 cm
|
Package 2 Width
|
40 cm
|
Package 2 Length
|
60 cm
|
Package 2 Weight
|
10,011 kg
|
Устойчивост на офертата
|
|