Schneider-Electric ehnaton
 
LVS08812 картинка- ehnaton
LVS08812
"PrismaSeT G 2 LIFTING CROSS-MEMBERS W600+300 /G IP30"
Schneider Electric
Характеристики
Заглавна страница
Обхват PrismaSeT
Гама на продукта PrismaSeT G
Тип продукт или компонент #N/A
Допълнителни устройства и аксесоари Аксесоар за табло
Тип аксесоари / отделни части Повдигане
Съвместимост на гамата PrismaSeT PrismaSeT G Табло
Съвместимост на продуктите IP30 табло
IP43 табло
IP31 табло
Допълнителни устройства
Installation description Wall-mounted enclosure + duct
Floor-standing enclosure + duct
Количество в комплект Комплект от 2 бр.
Материал Стомана
Височина 125 mm
Широчина 900 mm
Дълбочина 20 mm
Нето тегло на продукта 5,02 kg
Цвят Бяло (RAL 9003)
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,0 cm
Package 1 Width 16,0 cm
Package 1 Length 90,5 cm
Package 1 Weight 6,105 kg
Unit Type of Package 2 P12
Number of Units in Package 2 30
Package 2 Height 39,0 cm
Package 2 Width 80,0 cm
Package 2 Length 120,0 cm
Package 2 Weight 195,0 kg
Устойчивост на офертата
Опаковки без пластмаси Не
Пакет с карта за рециклиране Да
BVB
print Приет
REACh Регламент
print Декларация на REACh
REACh без SVHC Да
Директива на ЕС за ограничението на опасните вещества Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на RoHS в ЕС)
print Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Токсичен дебел без тежки метали Да
Без живак Да
Информация за освобождаване от RoHS
print Да
Регламент за ограничаване на опасните вещества в Китай
print Декларация на Китай относно RoHS
Оповестяване за опазване на околната среда
print Екологичен профил на продукт
Профил на циркулярност Няма нужда от специфични операции по рециклиране
Без PVC Да
Халогенно съдържание Без халогенни пластмасови части
Връщане No