Schneider-Electric ehnaton
 
LVS08900 картинка- ehnaton
LVS08900
"PrismaSeT G SWITCHBOARD IDENTIFICATION PL."
Schneider Electric
Характеристики
Основни
Обхват PrismaSeT
Гама на продукта PrismaSeT P
PrismaSeT G
Тип продукт или компонент #N/A
Допълнителни устройства и аксесоари Аксесоар за маркиране
Допълнителни устройства
Съвместимост на гамата PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
PrismaSeT PrismaSeT G Табло
Installation description Квадратен
Cubicle duct
Floor-standing enclosure
Wall-mounted enclosure
Floor-standing duct
Wall-mounted duct
Количество в комплект Комплект от 12
Нето тегло на продукта 0,1 kg
Цвят Бяло (RAL 9001)
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2,4 cm
Package 1 Width 12,3 cm
Package 1 Length 17,8 cm
Package 1 Weight 101,0 g
Unit Type of Package 2 S04
Number of Units in Package 2 90
Package 2 Height 30,0 cm
Package 2 Width 40,0 cm
Package 2 Length 60,0 cm
Package 2 Weight 9,706 kg
Устойчивост на офертата
Статус на офертата за устойчиво развитие Продукт Green Premium
Регламенти на REACh
print Декларация на REACh
REACh не е включен в SVHC Да
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС)
print Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Без токсични тежки метали Да
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
Профил на циркулярност Няма нужда от специфични операции по рециклиране
Без PVC Да