Schneider-Electric ehnaton
 
LVS08911 картинка- ehnaton
LVS08911
"PrismaSeT G EARTHING WIRE 6MM"
Schneider Electric
Характеристики
Основни
Обхват PrismaSeT
Гама на продукта PrismaSeT P
PrismaSeT G
Тип продукт или компонент Проводник
Допълнителни устройства и аксесоари Аксесоар за заземяване
Съвместимост на гамата PrismaSeT PrismaSeT G Табло
PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
Сечение на кабела 6 mm²
Допълнителни устройства
Installation description Floor-standing enclosure
Wall-mounted enclosure
Квадратен
Pack enclosure
Свързване - клеморед Пръстенови клеми, 6 mm
Пръстенови клеми, 5 mm
Количество в комплект Комплект от 1 бр.
Дължина 200 mm
Нето тегло на продукта 0,06 kg
Цвят Натурален
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 0,5 cm
Package 1 Width 4 cm
Package 1 Length 15 cm
Package 1 Weight 45 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 50
Package 2 Height 15 cm
Package 2 Width 30 cm
Package 2 Length 40 cm
Package 2 Weight 2,465 kg
Устойчивост на офертата
Статус на офертата за устойчиво развитие Продукт Green Premium
Регламенти на REACh
print Декларация на REACh
REACh не е включен в SVHC Да
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС)
print Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Без токсични тежки метали Да
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
Профил на циркулярност Няма нужда от специфични операции по рециклиране