Schneider-Electric ehnaton
 
LVS08965 картинка- ehnaton
LVS08965
"PrismaSeT G SWITCHBOARD PORTABLE LAMP"
Schneider Electric
Характеристики
Основни
Обхват PrismaSeT
Гама на продукта PrismaSeT P
PrismaSeT G
Тип продукт или компонент #N/A
Допълнителни устройства и аксесоари Аксесоар за осветление
Съвместимост на гамата PrismaSeT PrismaSeT P Табло
PrismaSeT PrismaSeT G Табло
Предоставено оборудване Доставен без захранващ кабел
Допълнителни устройства
Тип монтаж Магнитен
Монтажна подпора Врата
Рамка
Installation description Квадратен
[Us] номинално захранващо напрежение 220/240 V
Клас на електроизолация Клас II
Тип мрежа AC
Номинална мощност във W 11 W
Материал Пластмаса
Количество в комплект Комплект от 1 бр.
Дължина 345 mm
Височина 90 mm
Дълбочина 42 mm
Тегло на продукта 0,64 kg
Околна среда
IP степен на защита IP30
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5,5 cm
Package 1 Width 10,0 cm
Package 1 Length 39,0 cm
Package 1 Weight 630,0 g
Unit Type of Package 2 S04
Number of Units in Package 2 20
Package 2 Height 30 cm
Package 2 Width 40 cm
Package 2 Length 60 cm
Package 2 Weight 13,295 kg
Устойчивост на офертата
Статус на офертата за устойчиво развитие Продукт Green Premium
REACh не е включен в SVHC Да
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС Съвместим
print Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
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
WEEE При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.