|
|
|
LZ2H2X43BD
Ултракомпактен реверсивен стартер, TeSys Hybrid, 3P, 500VAC, 0.75kW при 400V, 24VDC, пружинна клема
|
|
|
Заглавна страница
Обхват
|
TeSys
|
Наименование на продукта
|
TeSys Hybrid
|
Съкратено наименование на устройството
|
LZ2H
|
Тип продукт или компонент
|
Reversing ultra-compact starter
|
Тип задвижващо устройство
|
Директно на линия
|
Брой полюси
|
3P
|
[Ue] номинално работно напрежение
|
500 V AC
|
Номинален работен ток
|
2,4 A при 500 V AC-51
2,4 A при 500 V AC-53A
2,4 A при 500 V AC-51 mounting side by side
2,4 A при 500 V AC-53A mounting side by side
|
Регулируема термозащита
|
0,18…2,4 A
|
Моторна мощност в kW
|
0,37 kW при 220 V AC 0,65
0,37 kW при 230 V AC 0,65
0,75 kW при 380 V AC 0,65
0,75 kW при 400 V AC 0,65
0,75 kW при 415 V AC 0,65
0,75 kW при 440 V AC 0,65
1,1 kW при 500 V AC 0,65
|
Моторна мощност в hp
|
0,5 hp при 200 V AC
0,5 hp при 230 V AC
1 hp при 460 V AC
|
[Uc] control circuit voltage
|
24 V DC
|
Клас на термично претоварване
|
Class 10A в съответствие с IEC 60947-4-2
|
Допълнителни устройства
Спомагателни контакти
|
1 C/O fault signalling
|
Граници на управляващото напрежение на бобината
|
19.2...30 V DC
|
Консумация на ток
|
<= 40 mA при 24 V DC
|
Нулиране
|
Ръчно
Автоматично нулиране
Electrical reset
|
Electrical durability
|
30 Mcycles
|
Работен обхват
|
120 cyc/mn AC-51 50 % ON
6 cyc/mn AC-53A 50 % ON
|
Тип монтаж
|
С щипки
|
Монтажна подпора
|
DIN шина
|
Свързване - клеморед
|
Spring clamp terminals 1 0,2…2,5 mm² твърд
Spring clamp terminals 1 0,25…2,5 mm² гъвкав - С кабелен накрайник
Spring clamp terminals 1 0,2…2,5 mm² гъвкав - Без кабелен накрайник
|
Certifications
|
CE
CULus
|
Стандарти
|
IEC 60947-4-2
UL 60947-4-1
|
[Ue] Изолационно напрежение
|
500 V AC 50/60 Hz
|
[Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение
|
6 kV
|
Ниво на замърсяване
|
2
|
Широчина
|
22,5 mm
|
Височина
|
99 mm
|
Дълбочина
|
114,5 mm
|
Нето тегло на продукта
|
212 g
|
Околна среда
Степен на защита IP
|
IP20
|
Защитни мерки
|
TC
|
Температура на околния въздух при работа
|
-25…70 C Без отклонение
|
Температура на околната среда за съхранениe
|
-40…80 C
|
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,6 cm
|
Package 1 Width
|
11,7 cm
|
Package 1 Length
|
12,0 cm
|
Package 1 Weight
|
250,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S01
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
15,0 cm
|
Package 2 Width
|
15,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
2,701 kg
|
Устойчивост на офертата
Опаковки без пластмаси
|
Не
|
Пакет с карта за рециклиране
|
Не
|
REACh без SVHC
|
Да
|
Директива на ЕС за ограничението на опасните вещества
|
Съответства на изискванията Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
|
Токсичен дебел без тежки метали
|
Да
|
Без живак
|
Да
|
Информация за освобождаване от RoHS
|
Да
|
Регламент за ограничаване на опасните вещества в Китай
|
Декларация на Китай относно RoHS
|
ОЕЕО
|
На пазарите в Европейския съюз продуктът трябва да се изхвърля според разделно събиране на отпадъци и никога не трябва да попада в кофите за общ боклук
|
Връщане
|
No
|
|
|