|
|
|
M9F23410
Миниатюрен авт. прекъсвач Multi 9 - C60SP - MCB - 4P - 10 A - D крива - 480Y/277 V - 10 kA - UL 1077
|
|
|
Заглавна страница
Обхват
|
Multi 9
|
Наименование на продукта
|
Multi9 C60
|
Тип продукт или компонент
|
Миниатюрен прекъсвач
|
Съкратено наименование на устройството
|
C60SP
|
Приложение на устройството
|
Дистрибуция
|
Брой полюси
|
4P
|
Брой защитени полюси
|
4
|
[In] номинален ток
|
10 A при 25 C в съответствие с EN/IEC 60947-2
|
Тип мрежа
|
AC
|
Техлнология изкючвателно устройство
|
Термо-магнитен
|
Крива
|
D
|
Изключвателна способност
|
14 kA AIR при 240 V AC в съответствие с UL 1077
14 kA AIR при 240 V AC в съответствие с CSA C22.2 No 235
10 kA AIR при 480Y/277 V AC в съответствие с UL 1077
10 kA AIR при 480Y/277 V AC в съответствие с CSA C22.2 No 235
6 kA Icu при 440 V AC в съответствие с EN/IEC 60947-2
10 kA Icu при 415 V AC в съответствие с EN/IEC 60947-2
20 kA Icu при 240 V AC в съответствие с EN/IEC 60947-2
6 kA Icu при 440 V AC в съответствие с GB 14048.2
10 kA Icu при 415 V AC в съответствие с GB 14048.2
20 kA Icu при 240 V AC в съответствие с GB 14048.2
|
Стандарти
|
EN/IEC 60947-2
GB 14048.2
UL 1077
CSA C22.2 No 235
|
Продуктови сертификати
|
IEC
CCC
UR
CSA
|
Допълнителни устройства
[Ue] номинално работно напрежение
|
240 V AC 50/60 Hz
415 V AC 50/60 Hz
440 V AC 50/60 Hz
|
Магнитно изключване
|
12 x In +/- 20 % AC
|
Работна изключвателна възможност
|
4,5 kA 75 % в съответствие с EN/IEC 60947-2 - 440 V AC
7,5 kA 75 % в съответствие с EN/IEC 60947-2 - 415 V AC
15 kA 75 % в съответствие с EN/IEC 60947-2 - 240 V AC
4,5 kA 75 % в съответствие с GB 14048.2 - 440 V AC
7,5 kA 75 % в съответствие с GB 14048.2 - 415 V AC
15 kA 75 % в съответствие с GB 14048.2 - 240 V AC
|
[Ue] Номинално изолационно напрежение
|
500 V AC в съответствие с EN/IEC 60947-2
|
[Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение
|
6 kV в съответствие с EN/IEC 60947-2
|
Възможност за изолация
|
Да в съответствие с EN/IEC 60947-2
|
Индикатор за позиция на контакта
|
Да
|
Тип управление
|
Палец
|
Локална сигнализация
|
Индикация Вкл./Изкл.
|
Тип монтаж
|
Скоба
|
Монтажна подпора
|
DIN шина
|
9 мм стъпка
|
8
|
Височина
|
81 mm
|
Широчина
|
72 mm
|
Дълбочина
|
72 mm
|
Цвят
|
Сив
|
Механична издръжливост
|
20000 cycles
|
Електрическа устойчивост
|
10000 cycles
|
Положение за заключване(блокиране)
|
Със заключване
|
Свързване - клеморед
|
Клема тип тунел (Отгоре или отдолу) 1…25 mm² (AWG 18...AWG 8) - твърд
Клема тип тунел (Отгоре или отдолу) 1…16 mm² (AWG 18...AWG 8) - с подвижна втулка
Клема тип тунел (Отгоре или отдолу) 1…16 mm² (AWG 18...AWG 8) - гъвкав
|
Захват на проводника
|
14 mm за Отгоре или отдолуВръзка
|
Затягащ момент
|
2,5 N.m Отгоре или отдолу
|
Защита от земна утечка
|
Без
|
Околна среда
Степен на защита IP
|
IP20 в съответствие с IEC 60529
IP40 (Модулна кутия) в съответствие с IEC 60529
|
Ниво на замърсяване
|
3 в съответствие с EN/IEC 60947-2
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
-30…70 C
|
Температура на околната среда за съхранениe
|
-40…80 C
|
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
7,2 cm
|
Package 1 Width
|
7,5 cm
|
Package 1 Length
|
8,5 cm
|
Package 1 Weight
|
430,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
3
|
Package 2 Height
|
22,0 cm
|
Package 2 Width
|
8,0 cm
|
Package 2 Length
|
9,0 cm
|
Package 2 Weight
|
1,381 kg
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
36
|
Package 3 Height
|
30,0 cm
|
Package 3 Width
|
30,0 cm
|
Package 3 Length
|
40,0 cm
|
Package 3 Weight
|
17,059 kg
|
Устойчивост на офертата
Опаковки без пластмаси
|
Да
|
Пакет с карта за рециклиране
|
Да
|
SCIP номер
|
40a4e715-7fff-45ff-88bf-38212f6a80a5
|
REACh Регламент
|
Декларация на REACh
|
REACh без SVHC
|
Да
|
Директива на ЕС за ограничението на опасните вещества
|
Съответства на изискванията Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
|
Токсичен дебел без тежки метали
|
Да
|
Без живак
|
Да
|
Информация за освобождаване от RoHS
|
Да
|
Регламент за ограничаване на опасните вещества в Китай
|
Декларация на Китай относно RoHS
|
Оповестяване за опазване на околната среда
|
Екологичен профил на продукт
|
ОЕЕО
|
На пазарите в Европейския съюз продуктът трябва да се изхвърля според разделно събиране на отпадъци и никога не трябва да попада в кофите за общ боклук
|
Връщане
|
No
|
Въглероден отпечатък (kg CO2 eq.)
|
35
|
|
|