Тип интегрирана връзка
|
Duplex SC fiber optic
Shielded RJ45 Медни кабели
|
Transmission support medium
|
Single mode optical fiber за fiber optic
Twisted shielded pairs cable CAT 5E за Медни кабели
|
Maximum cable distance between devices
|
100 m Медни кабели
|
Дължина на оптичен кабел
|
32,5 km 9/125 µm
|
Затихване
|
0…16 dB (9/125 µm)
|
Ethernet услуга
|
Конфигурации чрез уеб сървър
VLAN
Филтриране с множествено предаване
Управление на потока данни
IGMP Snooping
SNMP-Traps and SYSLOG
|
Комуникационни услуги
|
TFTP
Quality of Service (QoS)
Port monitoring
Port mirroring
Address conflict detection
|
Diagnostics run time
|
Signal contact
Self test
MAC notification
|
Maximum number of switches in a ring
|
50
|
Redundancy
|
HiPER ring
RSTP
Link aggregation
Link backup
Redundant network coupling
MRP
|
[Us] номинално захранващо напрежение
|
12...24 V
|
Лимит на захранващо напрежение
|
9,6…32 V DC SELV
|
Консумация на енергия в W
|
6 W
|
Електрическо свързване
|
Removable connector 6 ways електрозахранване
|
Монтажна подпора
|
35 mm симетрични DIN шина
|
Маркировка
|
CE
CULus
RCM
|
Налична функция
|
Security status
Alarms (Traps)
System information
Report
|
Локална сигнализация
|
За P1 P2 power supplies: 1 dual colour LED (зелено/жълто)
За device status: 1 dual colour LED (зелено/червено)
За memory key status: 1 dual colour LED (зелено/жълто)
За channel diagnostic: 1 dual colour LED (зелено/жълто)
|
Alarm output
|
1 voltfree contact 1 A
|
Функция аларма
|
Power supply fault
Data link status
Switch fault
Temperature threshold
Redundancy ring fault
Incorrect configuration
External memory removed
|
Ethernet cabling system
|
TF switches
|
Широчина
|
57 mm
|
Височина
|
142,8 mm
|
Дълбочина
|
117,6 mm
|
Нето тегло на продукта
|
0,42 kg
|
Опаковки без пластмаси
|
Не
|
Пакет с карта за рециклиране
|
Да
|
REACh Регламент
|
Декларация на REACh
|
Директива на ЕС за ограничението на опасните вещества
|
Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на RoHS в ЕС)
|
Без живак
|
Да
|
Информация за освобождаване от RoHS
|
Да
|
Регламент за ограничаване на опасните вещества в Китай
|
Декларация на Китай относно RoHS
|
Оповестяване за опазване на околната среда
|
Екологичен профил на продукт
|
Профил на циркулярност
|
Информация за излизане от употреба
|
ОЕЕО
|
На пазарите в Европейския съюз продуктът трябва да се изхвърля според разделно събиране на отпадъци и никога не трябва да попада в кофите за общ боклук
|
Връщане
|
No
|