|
|
|
METSECT5GJ300
PowerLogic Токов трансформатор с раздвоено ядро - Тип GJ, for bar - 3000A / 5A
|
|
|
Основни
Обхват
|
PowerLogic
|
Наименование на продукта
|
CT
|
Тип продукт или компонент
|
Current transformer
|
Secondary current
|
5 A
|
Клас на точност
|
Клас 0.5 при 15 VA
|
[In] номинален ток
|
3000 A
|
Допълнителни устройства
Тип токов трансформатор
|
Standard for busbar
Split core
|
Коефициент на токов трансформатор
|
3000/5
|
[Ith] конвенционален терм. ток на своб. въздух
|
3000 A
|
Максимален фактор на безопасност
|
10
|
Допустим ток
|
180000 A в течение на 1 s
|
[Ue] номинално работно напрежение
|
< 720 V 50 Hz
|
[Ue] номинално изолационно напрежение
|
3 kV
|
Тип монтаж
|
С винтове
|
Монтажна подпора
|
DIN шина
Fastened onto a surface with screws
|
Широчина
|
Отвън: 195 mm
Inner: 85 mm
|
Височина
|
Отвън: 243 mm
Inner: 165 mm
|
Дълбочина
|
79 mm
|
Клас на електроизолация
|
Class E
|
Opening of bars
|
80 x 160
|
Околна среда
Стандарти
|
VDE 0414
DIN 42600-2
DIN EN 61869-1
DIN EN 61869-2
|
Температура на околния въздух при работа
|
-5…40 C
|
Температура на околната среда за съхранениe
|
-25…70 C
|
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
8,5 cm
|
Package 1 Width
|
20,0 cm
|
Package 1 Length
|
25,0 cm
|
Package 1 Weight
|
3,85 kg
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
3
|
Package 2 Height
|
30,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
12,0 kg
|
Устойчивост на офертата
|
|