Schneider-Electric ehnaton
 
METSECT5HD050 картинка- ehnaton
METSECT5HD050
PowerLogic Токов трансформатор с раздвоено ядро - Тип HD, for cable - 0500A / 5A
Schneider Electric
Характеристики
Заглавна страница
Обхват PowerLogic
Наименование на продукта CT
Тип продукт или компонент Current transformer
Secondary current 5 A
Клас на точност Клас 0.5 при 1 VA
[In] номинален ток 500 A
Допълнителни устройства
Тип токов трансформатор Standard for cable
Split core
Коефициент на токов трансформатор 500/5
[Ith] конвенционален терм. ток на своб. въздух 600 A
Максимален фактор на безопасност 5
Допустим ток 30000 A в течение на 1 s
[Ue] номинално работно напрежение < 720 V 50 Hz
[Ue] номинално изолационно напрежение 3 kV
Тип монтаж Скоба
Широчина Отвън: 49 mm
Височина Отвън: 79,5 mm
Дълбочина 59 mm
Диаметър Вътрешен: 27 mm
Клас на електроизолация Class E
Външен диаметър на кабела 27,9 mm
Свързване - клеморед Проводник 2 0,5…1,5 mm² 0,5 m
Околна среда
Стандарти DIN EN 60044-1
DIN EN 61869-1
DIN EN 61869-2
VDE 0414
Температура на околния въздух при работа -5…50 C
Температура на околната среда за съхранениe -25…70 C
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 9,5 cm
Package 1 Width 7,0 cm
Package 1 Length 7,0 cm
Package 1 Weight 300,0 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 18
Package 2 Height 15,0 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 5,594 kg
Устойчивост на офертата
Регламенти на REACh
print Декларация на REACh
REACh free of SVHC Yes
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС Съвместим
print Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Toxic heavy metal free Yes
Mercury free Yes
RoHS exemption information
print Yes
Регламент на Китай относно RoHS
print Декларация на Китай относно RoHS
WEEE При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.