Тип токов трансформатор
|
Tropicalised for busbar and cable
|
Коефициент на токов трансформатор
|
500/5
|
[Ith] конвенционален терм. ток на своб. въздух
|
30 kA
|
Динамичен ток на издръжливост
|
2.5 Ith
|
Максимален фактор на безопасност
|
5
|
[Ue] номинално работно напрежение
|
< 720 V AC 50/60 Hz
|
[Ue] номинално изолационно напрежение
|
3 kV
|
Тип монтаж
|
С винтове
Insulated locking screw
Скоба
|
Монтажна подпора
|
Шинопровод
Монтажна плоча
DIN шина
|
Широчина
|
Отвън: 70 mm
Inner: 41 mm
|
Височина
|
Отвън: 95 mm
Inner: 41 mm
|
Дълбочина
|
Frame : 45 mm
Тотал : 65 mm
|
Диаметър
|
32 mm
|
Нето тегло на продукта
|
0,429 kg
|
[Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение
|
3 kV
|
Клас на електроизолация
|
Class B
|
Външен диаметър на кабела
|
32 mm
|
Opening of bars
|
40.5 x 10.5
25.5 x 25.5
32.5 x 20.5
|
Запечатване
|
Без
|