Представяне на устройството
|
Mechanism with fixing frame and cover plate
|
Монтиране на устройство
|
Вграден
|
Брой контактни излази
|
1
|
Конфигурация на полюсите на излаза
|
2P + E
|
Стандартен излаз
|
Шуко
|
Вид капак
|
С капак
|
Номинален ток
|
16 A
|
Тип USB захранване
|
USB тип A + A
|
Тип интегрирана връзка
|
1 socket-outlet 250 V AC, максимален ток на натоварване:16 A
2 USB порт 5 V DC, максимален ток на натоварване:2.4 A
|
Входна мощност
|
12 W
|
Монтажна подпора
|
#N/A
|
Позиция на кабелната обувка
|
Straight 0° position
|
Начин на монтаж
|
С винтове и щипки
|
Цветови нюанс
|
Активно бял (RAL 9016)
|
Покритие
|
Гланциран
|
Повърхностна обработка
|
Необработен
|
Тип опаковка
|
Кутия
|
Температура на околната среда за съхранениe
|
-20…60 C
|
Тип защита
|
1 външен предпазител
Battery charge protection
Термична защита
Against short-circuits
#N/A
Автоматична защита от пренапрежение
|
Температура на околния въздух при работа
|
-5…35 C
|
Експлотационен живот в цикли
|
30000 cycles
|
Свързване - клеморед
|
Безвинтови клеми
|
Брой клеми
|
3
|
Брой кабели
|
2
|
Капацитет на накрайници
|
1.5...2.5 мм² за твърд кабел/и
1.5...2.5 мм² за Неподвижен кабел/и
|
Материал
|
Термопластмаса
PC (поликарбонат): корпус
|
Дължина на оголване на проводника
|
11 mm
|
Височина
|
71 mm
|
Широчина
|
71 mm
|
Дълбочина
|
44 mm
|
Дълбочина на свързване
|
32 mm
|
Нето тегло на продукта
|
0,092 kg
|
Стандарти
|
DIN VDE 0620-1
IEC 60884-1
EN/IEC 60950
NEN-EN 50198-2
|
Продуктови сертификати
|
CB
VDE
KEMA-KEUR
SEMKO
NEMKO
FIMKO
|
IK степен на защита
|
IK04
|
IP степен на защита
|
IP20
|