Заявлението ще бъде извадено от експлоатация, считано от 7 януари 2025 г

MTN299819 |
Schneider-Electric ehnaton
 
MTN299819 картинка- ehnaton
MTN299819
Преден панел за TV-R/SAT излаз, полярно бяло, System M
Schneider Electric
Характеристики
Заглавна страница
Обхват Merten
Тип продукт или компонент Панели/капаци
Предназначение на продуктите TV/SAT розетка
Цветови нюанс Полярно бяло (RAL 9010)
Допълнителни устройства
Начин на монтаж Чрез винтове
Брой контактни излази 2
Маркировка С отпечатък
Материал Термопластмаса
Покритие Гланциран
Широчина 71 mm
Височина 71 mm
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 0,8 cm
Package 1 Width 5,6 cm
Package 1 Length 5,6 cm
Package 1 Weight 11 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 5
Package 2 Height 5 cm
Package 2 Width 8 cm
Package 2 Length 8 cm
Package 2 Weight 86 g
Unit Type of Package 3 CAR
Number of Units in Package 3 250
Package 3 Height 18,5 cm
Package 3 Width 30 cm
Package 3 Length 40 cm
Package 3 Weight 4,61 kg
Устойчивост на офертата
Опаковки без пластмаси Не
Пакет с карта за рециклиране Да
SCIP номер Cb87ea00-9c0a-46cf-9af0-7e68e017df48
REACh Регламент
print Декларация на REACh
REACh без SVHC Да
Директива на ЕС за ограничението на опасните вещества Съответства на изискванията
print Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Токсичен дебел без тежки метали Да
Без живак Да
Информация за освобождаване от RoHS
print Да
Регламент за ограничаване на опасните вещества в Китай
print Декларация на Китай относно RoHS
Оповестяване за опазване на околната среда
print Екологичен профил на продукт
Профил на циркулярност
print Информация за излизане от употреба
ОЕЕО На пазарите в Европейския съюз продуктът трябва да се изхвърля според разделно събиране на отпадъци и никога не трябва да попада в кофите за общ боклук
Връщане No
Въглероден отпечатък (kg CO2 eq.) 1
Гаранции по договора
Гаранция 18 months