Заявлението ще бъде извадено от експлоатация, считано от 7 януари 2025 г

MTN403314 |
Schneider-Electric ehnaton
 
MTN403314 картинка- ehnaton
MTN403314
Тройна метална рамка, хром
Schneider Electric
Характеристики
Заглавна страница
Обхват Merten
Име M-Elegance metal
Тип продукт или компонент Декоративна рамка
Допълнителни устройства
Брой модули Тройна
Цветови нюанс Rhodium grey
Покритие Гланциран
Материал Метал
IP степен на защита IP20
Височина 90 mm
Широчина 234 mm
Дълбочина 12 mm
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2,500 cm
Package 1 Width 9,600 cm
Package 1 Length 24,200 cm
Package 1 Weight 326,000 g
Unit Type of Package 2 CAR
Number of Units in Package 2 28
Package 2 Height 19,600 cm
Package 2 Width 30,500 cm
Package 2 Length 40,500 cm
Package 2 Weight 9,328 kg
Устойчивост на офертата
Опаковки без пластмаси Да
Пакет с карта за рециклиране Не
SCIP номер Cb87ea00-9c0a-46cf-9af0-7e68e017df48
REACh Регламент
print Декларация на REACh
REACh без SVHC Да
Директива на ЕС за ограничението на опасните вещества Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на RoHS в ЕС)
print Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Токсичен дебел без тежки метали Да
Без живак Да
Информация за освобождаване от RoHS
print Да
Регламент за ограничаване на опасните вещества в Китай
print Декларация на Китай относно RoHS
Профил на циркулярност Няма нужда от специфични операции по рециклиране
Връщане No
Гаранции по договора
Гаранция 18 months