Заявлението ще бъде извадено от експлоатация, считано от 7 януари 2025 г

MTN4050-3625 |
Schneider-Electric ehnaton
 
MTN4050- ehnaton
MTN4050-3625
Декоративна рамка - 5 модула M-Pure, активно бяло
Schneider Electric
Характеристики
Заглавна страница
Обхват Merten System M
Гама на продукта Merten System M
Име M-Pure
Тип продукт или компонент Декоративна рамка
Допълнителни устройства
Брой модули Петорна
Colour Активно бял (RAL 9016)
Покритие Гланциран
Повърхностна обработка Антибактериален
Материал Поликарбонат
Тип монтаж Хоризонтален и вертикален
IP степен на защита IP20
Пазарен сегмент Малки търговски обекти
Жилищни сгради
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 1,800 cm
Package 1 Width 9,800 cm
Package 1 Length 37,400 cm
Package 1 Weight 68,000 g
Unit Type of Package 2 CAR
Number of Units in Package 2 38
Package 2 Height 20,400 cm
Package 2 Width 30,600 cm
Package 2 Length 40,500 cm
Package 2 Weight 3,964 kg
Устойчивост на офертата
Опаковки без пластмаси Не
Пакет с карта за рециклиране Не
REACh Регламент
print Декларация на REACh
REACh без SVHC Да
Директива на ЕС за ограничението на опасните вещества Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на RoHS в ЕС)
print Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Токсичен дебел без тежки метали Да
Без живак Да
Информация за освобождаване от RoHS
print Да
Регламент за ограничаване на опасните вещества в Китай
print Декларация на Китай относно RoHS
Връщане No