|
|
|
MTN486114
Единична рамка, антрацит M-PLAN
|
|
|
Заглавна страница
Обхват
|
Merten System M
|
Име
|
M-Plan
|
Тип продукт или компонент
|
Декоративна рамка
|
Допълнителни устройства
Брой модули
|
Единична
|
Colour
|
Антрацит (RAL 7024)
|
Покритие
|
Матиран
|
Материал
|
Поликарбонат
|
Тип монтаж
|
Хоризонтален и вертикален
|
IP степен на защита
|
IP20
|
Пазарен сегмент
|
Жилищни сгради
Малки търговски обекти
|
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
1,400 cm
|
Package 1 Width
|
8,700 cm
|
Package 1 Length
|
9,100 cm
|
Package 1 Weight
|
22,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
2
|
Package 2 Height
|
2,700 cm
|
Package 2 Width
|
9,200 cm
|
Package 2 Length
|
9,400 cm
|
Package 2 Weight
|
56,000 g
|
Unit Type of Package 3
|
CAR
|
Number of Units in Package 3
|
176
|
Package 3 Height
|
20,500 cm
|
Package 3 Width
|
30,900 cm
|
Package 3 Length
|
40,500 cm
|
Package 3 Weight
|
5,528 kg
|
Устойчивост на офертата
Гаранции по договора
|
|