Заявлението ще бъде извадено от експлоатация, считано от 7 януари 2025 г

MTN5171-0000 |
Schneider-Electric ehnaton
 
MTN5171- ehnaton
MTN5171-0000
Универсална основа за димер
Schneider Electric
Характеристики
Заглавна страница
Обхват Merten
Наименование на продукта System M
Съвместимост на гамата PlusLink
Тип продукт или компонент Multifunction control unit
Представяне на устройството Механизъм с фиксираща рамка
Допълнителни устройства
Приложение на устройството Контрол на светлината
Тип технология Електронен
Монтиране на устройство Вграден
Начин на монтаж С винтове и щипки
Брой капаци 1
Тип димер Универсален
Тип товар Резистивен: 10...420 W
Халоген: 10...420 W
Електронен трансформатор: 10...420 VA
[Ue] номинално работно напрежение 220/230 V AC 50/60 Hz
Тип защита Автоматична електронна защита срещу пренапрежение
Температура на околния въздух при работа -5…35 C
IP степен на защита IP20
Височина 71 mm
Широчина 71 mm
Дълбочина 28 mm
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5,600 cm
Package 1 Width 7,600 cm
Package 1 Length 7,700 cm
Package 1 Weight 98,000 g
Unit Type of Package 2 CAR
Number of Units in Package 2 50
Package 2 Height 19,900 cm
Package 2 Width 30,400 cm
Package 2 Length 40,500 cm
Package 2 Weight 5246,000 kg
Устойчивост на офертата
Опаковки без пластмаси Да
Пакет с карта за рециклиране Не
SCIP номер Aa9ce0ba-0d27-42ae-bf96-8b1837fa058d
REACh Регламент
print Декларация на REACh
Директива на ЕС за ограничението на опасните вещества Съответства на изискванията с изключения
Без живак Да
Информация за освобождаване от RoHS
print Да
Регламент за ограничаване на опасните вещества в Китай
print Декларация на Китай относно RoHS
Оповестяване за опазване на околната среда
print Екологичен профил на продукт
ОЕЕО На пазарите в Европейския съюз продуктът трябва да се изхвърля според разделно събиране на отпадъци и никога не трябва да попада в кофите за общ боклук
Връщане No