Заявлението ще бъде извадено от експлоатация, считано от 7 януари 2025 г

MUR34204 |
Schneider-Electric ehnaton
 
MUR34204 картинка- ehnaton
MUR34204
Капак за ключ с прозорец за индикация, антрацит
Schneider Electric
Характеристики
Заглавна страница
Обхват Mureva Styl
Гама на продукта Mureva Styl
Тип продукт или компонент Капаче
Цветови нюанс Антрацит (RAL 7016)
Допълнителни устройства
Монтиране на устройство Вграден
Повърхност
Тип товар Load for energy saving lamps with ballast: 100 W
[Ue] номинално работно напрежение 250 V AC
Условия на употреба Вътрешен/външен
Брой капаци 1
Задвижващо устройство Капаче
Материал PC (поликарбонат)
ABS (акрилонитрил бутадиен-стирен)
Широчина 70 mm
Височина 70 mm
Дълбочина 14 mm
Chemical and detergent products resistance Устойчив на алкохол (70%)
Устойчив на алкохол (96%)
Устойчив на А-млечна киселина
Устойчив на разреден кватернерен амоний
Устойчив на разредена белина
Устойчиви на разреден амоняк
Устойчиви на сапунена вода
Устойчив на почистващ препарат за кристали
Устойчив на водороден прекис 10 обема
Устойчиви на хексан
Околна среда
Етикети за качество NF
AENOR
IP степен на защита IP55
IK степен на защита IK08
Устойчивост на горене Самогасящ се 650 C conforming to IEC 60695-2-1
Стандарти EN 60669-1
Температура на околния въздух при работа -5…40 C
Температура на околната среда за съхранениe -25…55 C
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 1,1 cm
Package 1 Width 7,5 cm
Package 1 Length 7,5 cm
Package 1 Weight 18,0 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 8,0 cm
Package 2 Width 16,0 cm
Package 2 Length 39,5 cm
Package 2 Weight 266,0 g
Unit Type of Package 3 S04
Number of Units in Package 3 60
Package 3 Height 30,0 cm
Package 3 Width 40,0 cm
Package 3 Length 60,0 cm
Package 3 Weight 2,494 kg
Устойчивост на офертата
Опаковки без пластмаси Не
Пакет с карта за рециклиране Да
SCIP номер 66b36458-2ef6-42ba-b429-8005a46f0a37
REACh Регламент
print Декларация на REACh
Директива на ЕС за ограничението на опасните вещества Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на RoHS в ЕС)
print Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Токсичен дебел без тежки метали Да
Без живак Да
Информация за освобождаване от RoHS
print Да
Регламент за ограничаване на опасните вещества в Китай
print Декларация на Китай относно RoHS
Връщане No