|
|
|
MUR34205
Двоен капак за ключ с прозорец за индикатор, антрацит
|
|
|
Заглавна страница
Обхват
|
Mureva Styl
|
Гама на продукта
|
Mureva Styl
|
Тип продукт или компонент
|
Капаче
|
Цветови нюанс
|
Антрацит (RAL 7016)
|
Допълнителни устройства
Монтиране на устройство
|
Вграден
Повърхност
|
Номинален ток
|
10 AX
|
Превключвателни възможности
|
Девиаторен ключ
|
Тип товар
|
Load for energy saving lamps with ballast: 100 W
|
[Ue] номинално работно напрежение
|
250 V AC
|
Условия на употреба
|
Вътрешен/външен
|
Брой капаци
|
2
|
Задвижващо устройство
|
Капаче
|
Материал
|
ABS (акрилонитрил бутадиен-стирен)
PC (поликарбонат)
|
Широчина
|
70 mm
|
Височина
|
70 mm
|
Дълбочина
|
14 mm
|
Chemical and detergent products resistance
|
Устойчив на алкохол (70%)
Устойчив на алкохол (96%)
Устойчив на А-млечна киселина
Устойчив на разреден кватернерен амоний
Устойчив на разредена белина
Устойчиви на разреден амоняк
Устойчиви на сапунена вода
Устойчив на почистващ препарат за кристали
Устойчив на водороден прекис 10 обема
Устойчиви на хексан
|
Околна среда
Етикети за качество
|
AENOR
NF
|
IP степен на защита
|
IP55
|
IK степен на защита
|
IK08
|
Устойчивост на горене
|
Самогасящ се 650 C conforming to IEC 60695-2-1
|
Стандарти
|
EN 60669-1
|
Температура на околния въздух при работа
|
-5…40 C
|
Температура на околната среда за съхранениe
|
-25…55 C
|
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,5 cm
|
Package 1 Width
|
4,5 cm
|
Package 1 Length
|
8,5 cm
|
Package 1 Weight
|
19,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
8,0 cm
|
Package 2 Width
|
16,0 cm
|
Package 2 Length
|
39,5 cm
|
Package 2 Weight
|
285,0 g
|
Unit Type of Package 3
|
S04
|
Number of Units in Package 3
|
60
|
Package 3 Height
|
30,0 cm
|
Package 3 Width
|
40,0 cm
|
Package 3 Length
|
60,0 cm
|
Package 3 Weight
|
2,592 kg
|
Устойчивост на офертата
|
|