Schneider-Electric ehnaton
 
NSYCAP291LXF картинка- ehnaton
NSYCAP291LXF
защитаитен капак IP55 неръжд. 125х125мм
Schneider Electric
Характеристики
Заглавна страница
Обхват ClimaSys
Наименование на продукта ClimaSys CA
Тип продукт или компонент Запечатващ капак
Допълнителни устройства и аксесоари Аксесоар за терморегулиране
Допълнителни устройства
Място на монтаж На таблото
Начин на монтаж Чрез винтове
Съвместимост на гамата ClimaSys ClimaSys CV EMC вентилатор
Състав на устройството 1 капак
1 филтър
Материал Неръждаема стомана 304
Размери на отворите 291 x 291 mm
Височина Външен: 430 mm
Широчина Външен: 373 mm
Дълбочина Външен : 105 mm
Околна среда
IP степен на защита IP55
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 17,5 cm
Package 1 Width 37,0 cm
Package 1 Length 55,0 cm
Package 1 Weight 4,682 kg
Устойчивост на офертата
Статус на офертата за устойчиво развитие Продукт Green Premium
Регламенти на REACh
print Декларация на REACh
REACh free of SVHC Да
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС)
print Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Toxic heavy metal free Да
Mercury free Да
Регламент на Китай относно RoHS
print Декларация на Китай относно RoHS
RoHS exemption information
print Да
Оповестяване за опазване на околната среда
print Екологичен профил на продукт
Профил на циркулярност Няма нужда от специфични операции по рециклиране
Гаранции по договора
Гаранция 18 months