Заявлението ще бъде извадено от експлоатация, считано от 7 януари 2025 г

NSYCRS200W230V |
Schneider-Electric ehnaton
 
NSYCRS200W230V картинка- ehnaton
NSYCRS200W230V
Резистивен нагревател 200W 230V с изолиран термовентилатор, AL
Schneider Electric
Характеристики
Заглавна страница
Обхват ClimaSys
Наименование на продукта ClimaSys CR
Тип продукт или компонент Resistance heater with fan
Ниво на мощност 200 W
Входно напражение 230 V AC 50/60 Hz
Допълнителни устройства
Работно положение Вертикална
Температура на околния въздух при работа -40…70 C
IP степен на защита IP20
Продуктови сертификати UL
VDE
Материал Тяло: extruded aluminium
Височина 140 mm
Широчина 80 mm
Дълбочина 20 mm
Условия на употреба Нужна е електрическа защита
Heaters must be installed with a thermal controller
Air sealed enclosure
Начин на монтаж С щипки
Монтажна подпора 35 mm DIN шина
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 14,000 cm
Package 1 Width 8,000 cm
Package 1 Length 2,000 cm
Package 1 Weight 924,000 g
Unit Type of Package 2 CAR
Number of Units in Package 2 20
Package 2 Height 31,000 cm
Package 2 Width 39,500 cm
Package 2 Length 59,500 cm
Package 2 Weight 19,822 kg
Unit Type of Package 3 PAM
Number of Units in Package 3 400
Package 3 Height 140,000 cm
Package 3 Width 100,000 cm
Package 3 Length 120,000 cm
Package 3 Weight 409,440 kg
Устойчивост на офертата
Опаковки без пластмаси Не
Пакет с карта за рециклиране Не
SCIP номер 60bb7229-9ac3-41cb-896e-a93aa448ebf8
REACh Регламент
print Декларация на REACh
Директива на ЕС за ограничението на опасните вещества Съответства на изискванията с изключения
Без живак Да
Информация за освобождаване от RoHS
print Да
Регламент за ограничаване на опасните вещества в Китай
print Декларация на Китай относно RoHS
Оповестяване за опазване на околната среда
print Екологичен профил на продукт
Профил на циркулярност Няма нужда от специфични операции по рециклиране
ОЕЕО На пазарите в Европейския съюз продуктът трябва да се изхвърля според разделно събиране на отпадъци и никога не трябва да попада в кофите за общ боклук
Връщане No
Гаранции по договора
Гаранция 18 months