Schneider-Electric ehnaton
 
NSYCUF800T1K картинка- ehnaton
NSYCUF800T1K
ClimaSys филтър за охладител 800 до 1kW
Schneider Electric
Характеристики
Заглавна страница
Обхват ClimaSys
Наименование на продукта ClimaSys CU
Тип продукт или компонент Филтър
Съвместимост на гамата ClimaSys ClimaSys CU климатизиращо устройство
Допълнителни устройства и аксесоари Аксесоар за терморегулиране
Допълнителни устройства
Предназначение на продуктите За климатизиращ модул за страничен монтаж - мощност:820 W
За климатизиращ модул за страничен монтаж - мощност:1000 W
Местоназначение на аксесоар/отделна част ClimaSys климатизиращ модул
Количество в комплект Комплект от 5
Материал Полиуретанова пяна
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 0,5 cm
Package 1 Width 15 cm
Package 1 Length 37 cm
Package 1 Weight 50 g
Unit Type of Package 2 CAR
Number of Units in Package 2 5
Package 2 Height 10 cm
Package 2 Width 30 cm
Package 2 Length 40 cm
Package 2 Weight 315 g
Unit Type of Package 3 PAL
Number of Units in Package 3 10
Package 3 Height 40 cm
Package 3 Width 40 cm
Package 3 Length 60 cm
Package 3 Weight 1176 g
Устойчивост на офертата
Статус на офертата за устойчиво развитие Продукт Green Premium
Регламенти на REACh
print Декларация на REACh
REACh free of SVHC Да
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС)
print Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Toxic heavy metal free Да
Mercury free Да
Регламент на Китай относно RoHS
print Декларация на Китай относно RoHS
RoHS exemption information
print Да
Оповестяване за опазване на околната среда
print Екологичен профил на продукт
Профил на циркулярност
print Информация за излизане от употреба