|
|
|
NSYMF1210
Микроперфорирана монтажна плоча H1200xW1000 с отвори с диаметър 3,6 mm на стъпка 12,5 mm
|
|
|
Заглавна страница
Обхват
|
PanelSeT
|
Допълнителни устройства и аксесоари
|
Аксесоар за монтаж
|
Тип продукт или компонент
|
Монтиращи плочи
|
Приложение на устройството
|
Многофункционален
|
Номинални размери на таблото
|
- H: 1000 mm W: 1200 mm
- H: 1200 mm W: 1000 mm
|
Място на монтаж
|
Direct fixing on backstuds
Step slide
|
Описание на монтажната плоча
|
С микроперфорация
|
Съвместимост на гамата
|
PanelSeT PanelSeT S3D
PanelSeT PanelSeT CRN
Thalassa Thalassa PLM
|
Количество в комплект
|
Комплект от 1 бр.
|
Материал
|
Поцинкована стомана
|
Допълнителни устройства
Начин на монтаж
|
Завити - винтов типM8
Чрез фиксиращ елемент
|
Постоянен допустим товар
|
180 kg
|
Височина
|
1165 mm
|
Широчина
|
965 mm
|
Дълбочина
|
125 mm
|
Дебелина
|
2,5 mm
|
Нето тегло на продукта
|
21,551 kg
|
Особеност на варианта
|
Installation in enclosures with inverted dimensions
|
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
1,500 cm
|
Package 1 Width
|
95,000 cm
|
Package 1 Length
|
115,000 cm
|
Package 1 Weight
|
20,800 kg
|
Unit Type of Package 2
|
PAM
|
Number of Units in Package 2
|
25
|
Package 2 Height
|
64,000 cm
|
Package 2 Width
|
100,000 cm
|
Package 2 Length
|
120,000 cm
|
Package 2 Weight
|
548,000 kg
|
Устойчивост на офертата
Гаранции по договора
|
|