Заявлението ще бъде извадено от експлоатация, считано от 7 януари 2025 г

NSYPFCX |
Schneider-Electric ehnaton
 
NSYPFCX картинка- ehnaton
NSYPFCX
4 фиксиращи скоби от неръждаема стомана AISI 304 за Spacial S3X
Schneider Electric
Характеристики
Заглавна страница
Обхват PanelSeT
Допълнителни устройства и аксесоари Аксесоар за фиксиране
Тип продукт или компонент Опора за фиксиране на стена
Приложение на устройството Многофункционален
Номинални размери на таблото -
Място на монтаж Задна част на табло
Тип аксесоари за инсталация Хоризонтална или вертикална позиция
Съвместимост на гамата PanelSeT PanelSeT CRN
PanelSeT PanelSeT S3X
Състав на устройството Fixing screws
4 lug
4 pre-mounted sealing gasket
Количество в комплект Комплект от 1 бр.
Допълнителни устройства
Материал Неръждаема стомана 304
Начин на монтаж Завити - винтов типM8
Завити - винтов типM6
Постоянен допустим товар 250 kg
249,9 kg
Височина Реален: 74 mm
Широчина Реален: 42 mm
Дълбочина Wall-enclosure separation : 12 mm
Wall-enclosure separation : 11,94 mm
Нето тегло на продукта 0,3 kg
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,000 cm
Package 1 Width 15,500 cm
Package 1 Length 8,000 cm
Package 1 Weight 292,000 g
Unit Type of Package 2 CAR
Number of Units in Package 2 40
Package 2 Height 26,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 12,050 kg
Unit Type of Package 3 P12
Number of Units in Package 3 480
Package 3 Height 100,000 cm
Package 3 Width 80,000 cm
Package 3 Length 120,000 cm
Package 3 Weight 158,000 kg
Устойчивост на офертата
Опаковки без пластмаси Не
Пакет с карта за рециклиране Не
SCIP номер E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142
REACh Регламент
print Декларация на REACh
REACh без SVHC Да
Директива на ЕС за ограничението на опасните вещества Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на RoHS в ЕС)
print Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Токсичен дебел без тежки метали Да
Без живак Да
Информация за освобождаване от RoHS
print Да
Регламент за ограничаване на опасните вещества в Китай
print Декларация на Китай относно RoHS
Оповестяване за опазване на околната среда
print Екологичен профил на продукт
Профил на циркулярност Няма нужда от специфични операции по рециклиране
Връщане No
Гаранции по договора
Гаранция 18 months