|
|
|
NSYPLAT15104G
Табло за стоящ монтаж, полиестер PLAT отворен капак с козирка 1500x1000x420 IP44
|
|
|
Заглавна страница
Обхват
|
Thalassa
|
Наименование на продукта
|
Thalassa PLA
|
Enclosure type
|
Многофункционален
|
Тип продукт или компонент
|
Подходящо табло
|
Version
|
PLAT
|
Nominal height
|
1500 mm
|
Nominal width
|
1000 mm
|
Nominal depth
|
420 mm
|
Монтаж на таблото
|
Стоящ монтаж на пода
|
Състав на устройството
|
1 top part
1 bottom part
2 side part
2 Врата
2 заден панел
1 козирка
|
Допълнителни устройства
Вид основа
|
Open top and sealed bottom part assembled with side parts
|
Тип врата
|
Плътна преден
|
Брой врати
|
2врата(и)
|
Страна на отваряне на вратата
|
Right and left (120 °)
|
Тип заключване
|
4 точково заключване, дръжка с 5 мм двойна вложка
|
Достъп за работа
|
Горен
Преден
Заден
|
Сменяеми части
|
Врата С панти
Заден панел чрез фиксиращ елемент
Canopy чрез фиксиращ елемент
|
Материал
|
Polyester reinforced with fibreglass
|
Цвят
|
Сив (RAL 7035)
|
Стандарти
|
IEC 62208
|
Продуктови сертификати
|
Veritas
|
Клас на електроизолация
|
Клас II
|
Околна среда
Степен на защита IP
|
IP44 в съответствие с IEC 60529 (with ventilated canopy)
|
Степен на защита IK
|
IK10 в съответствие с IEC 62262 (Плътна врата)
|
Огнеупорно
|
960 C в съответствие с IEC 62208
|
Температура на околната среда за съхранениe
|
-35…90 C
|
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
48,000 cm
|
Package 1 Width
|
103,500 cm
|
Package 1 Length
|
155,000 cm
|
Package 1 Weight
|
71,000 kg
|
Unit Type of Package 2
|
PAM
|
Number of Units in Package 2
|
2
|
Package 2 Height
|
171,000 cm
|
Package 2 Width
|
100,000 cm
|
Package 2 Length
|
120,000 cm
|
Package 2 Weight
|
155,000 kg
|
Устойчивост на офертата
Опаковки без пластмаси
|
Не
|
Пакет с карта за рециклиране
|
Не
|
SCIP номер
|
1341ad4e-77b9-40e3-bab0-32043fbc5959
|
REACh Регламент
|
Декларация на REACh
|
Директива на ЕС за ограничението на опасните вещества
|
Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на RoHS в ЕС)
|
Без живак
|
Да
|
Информация за освобождаване от RoHS
|
Да
|
Регламент за ограничаване на опасните вещества в Китай
|
Декларация на Китай относно RoHS
|
Оповестяване за опазване на околната среда
|
Екологичен профил на продукт
|
Профил на циркулярност
|
Няма нужда от специфични операции по рециклиране
|
Връщане
|
No
|
|
|