Schneider-Electric ehnaton
 
NSYPLM75TG картинка- ehnaton
NSYPLM75TG
Табло за стенен монтаж, полиестър, моноблок IP66 H747xW536xD300mm
Schneider Electric
Характеристики
Заглавна страница
Обхват Thalassa
Наименование на продукта Thalassa PLM
Съкратено наименование на устройството PLM
Enclosure type Многофункционален
Category Compact кутия
Nominal height 747 mm
Nominal width 536 mm
Nominal depth 300 mm
Монтаж на таблото За стенен монтаж
Състав на устройството 1 Тяло
1 Врата
2 Заключване
Тип врата Прозрачен
Тип брава 3 mm двойна блокировка
Допълнителни устройства
Брой ключалки 2
Mounting plate description Без монтажна плоча
Достъп за работа Преден
Сменяеми части Врата С панти
Материал Тяло: polyester reinforced with fibreglass
Врата: tempered glass
Цвят Сив (RAL 7035)
Стандарти NEMA classification 4X
NEMA classification 13
IEC 62208
Продуктови сертификати UL
Клас на електроизолация Клас II
Околна среда
Степен на защита IP IP66 в съответствие с IEC 60529
Степен на защита IK IK08 в съответствие с IEC 62262
Огнеупорно 960 C в съответствие с IEC 62208
Температура на околния въздух при работа -40…80 C
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 33,000 cm
Package 1 Width 56,000 cm
Package 1 Length 81,500 cm
Package 1 Weight 15,264 kg
Unit Type of Package 2 PAM
Number of Units in Package 2 12
Package 2 Height 177,000 cm
Package 2 Width 100,000 cm
Package 2 Length 120,000 cm
Package 2 Weight 200,000 kg
Устойчивост на офертата
Статус на офертата за устойчиво развитие Продукт Green Premium
Регламенти на REACh
print Декларация на REACh
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС)
Mercury free Yes
RoHS exemption information
print Yes
Регламент на Китай относно RoHS
print Декларация на Китай относно RoHS
Оповестяване за опазване на околната среда
print Екологичен профил на продукт
Профил на циркулярност Няма нужда от специфични операции по рециклиране