Schneider-Electric ehnaton
 
NSYPLSC5454G картинка- ehnaton
NSYPLSC5454G
Кутия за PLS, полиестърна задна част, непрозрачен PC капак IP65 54x54x18cm
Schneider Electric
Характеристики
Заглавна страница
Обхват Thalassa
Наименование на продукта Thalassa PLS
Съкратено наименование на устройството PLS
Enclosure type Многофункционален
Category Insulating modular box
Nominal height 540 mm
Nominal width 540 mm
Nominal depth 180 mm
Монтаж на таблото За стенен монтаж
Състав на устройството 1 капак: on enclosure
1 rear part: on enclosure
Locking screws
Вид основа One piece moulded
Вид врата Low plain cover
Тип брава Slot screw
Допълнителни устройства
Сменяеми части Капак Заключващ винт
Материал Капак: поликарбонат
Заден: polyester reinforced with fibreglass
Цвят Тяло: сив (RAL 7035)
Стандарти NEMA classification 13
NEMA 4X
IEC 62208
Продуктови сертификати UL
Околна среда
Клас на електроизолация Клас II
Степен на защита IP IP66 в съответствие с IEC 60529
Степен на защита IK IK09 в съответствие с IEC 62262
Огнеупорно 960 C в съответствие с IEC 62208
Температура на околната среда за съхранениe -30…70 C
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 20,0 cm
Package 1 Width 56,0 cm
Package 1 Length 56,0 cm
Package 1 Weight 5,85 kg
Unit Type of Package 2 PAM
Number of Units in Package 2 24
Package 2 Height 120 cm
Package 2 Width 100 cm
Package 2 Length 185 cm
Package 2 Weight 155 kg
Устойчивост на офертата
Статус на офертата за устойчиво развитие Продукт Green Premium
Регламенти на REACh
print Декларация на REACh
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС)
Mercury free Yes
RoHS exemption information
print Yes
Регламент на Китай относно RoHS
print Декларация на Китай относно RoHS
Оповестяване за опазване на околната среда
print Екологичен профил на продукт
Профил на циркулярност Няма нужда от специфични операции по рециклиране