|
|
|
NSYPPS184
Разделителен панел SF 1800х400 мм
|
|
|
Заглавна страница
Обхват
|
PanelSeT
|
Тип продукт или компонент
|
Преграда
|
Anwendung
|
Многофункционален
|
Nennmaße des Gehäuses
|
-
|
Монтажна подпора
|
Структура на таблото
|
Съвместимост на гамата
|
PanelSeT PanelSeT SF
|
Състав на устройството
|
Монтажни елементи
1 преграден панел
1 уплътнител
|
Количество в комплект
|
Комплект от 1 бр.
|
Допълнителни устройства
Материал
|
Поцинкована стомана
|
Височина
|
Номинален: 1800 mm
|
Широчина
|
Номинален: 400 mm
|
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,500 cm
|
Package 1 Width
|
31,000 cm
|
Package 1 Length
|
172,000 cm
|
Package 1 Weight
|
7,500 kg
|
Unit Type of Package 2
|
P2M
|
Number of Units in Package 2
|
30
|
Package 2 Height
|
52,000 cm
|
Package 2 Width
|
120,000 cm
|
Package 2 Length
|
200,000 cm
|
Package 2 Weight
|
252,000 kg
|
Устойчивост на офертата
Опаковки без пластмаси
|
Не
|
Пакет с карта за рециклиране
|
Не
|
SCIP номер
|
52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
|
REACh Регламент
|
Декларация на REACh
|
Директива на ЕС за ограничението на опасните вещества
|
Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на RoHS в ЕС)
|
Без живак
|
Да
|
Информация за освобождаване от RoHS
|
Да
|
Регламент за ограничаване на опасните вещества в Китай
|
Декларация на Китай относно RoHS
|
Оповестяване за опазване на околната среда
|
Екологичен профил на продукт
|
Профил на циркулярност
|
Няма нужда от специфични операции по рециклиране
|
Връщане
|
No
|
Въглероден отпечатък (kg CO2 eq.)
|
64
|
Гаранции по договора
|
|