Заявлението ще бъде извадено от експлоатация, считано от 7 януари 2025 г

NSYS3D10630 |
Schneider-Electric ehnaton
 
NSYS3D10630 картинка- ehnaton
NSYS3D10630
Табло S3D 1000х600х300 без мп
Schneider Electric
Характеристики
Заглавна страница
Обхват PanelSeT
Наименование на продукта PanelSeT S3D
Application Многофункционален
Category Compact кутия
Номинална височина на таблото 1000 mm
Номинална широчина на таблото 600 mm
Номинална дълбочина на таблото 300 mm
Тип врата Плътна
Описание на монтажната плоча Без монтажна плоча
Тип уплътнение Стандарт
Тип аксесоари за инсталация Стенен монтаж
Състав на устройството 1 Тяло
1 Врата
1 Заключване
1 плоча с кабелно уплътнение
Допълнителни устройства
Body type Single piece body
Gutter-shaped front rail double sheet thickness
Брой врати Преден панел: 1врата(и)
Страна на отваряне на вратата Реверсивен (120 °)
Тип брава 3 points lock, 3 mm double-bar
Достъп за работа Преден
Отстраняеми части Врата С панти
Плоча с кабелно уплътнение чрез винтове
Материал Стомана
Покритие Епоксидно полиестерно прахово боядисване
Цвят Сив (RAL 7035)
Стандарти IEC 62208
Продуктови сертификати UL
cUL
GL
BV
DNV
Нето тегло на продукта 29,5 kg
Околна среда
NEMA степен на защита #N/A
Степен на защита IK IK10 в съответствие с IEC 62262
Степен на защита IP IP66 в съответствие с IEC 60529
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 36,000 cm
Package 1 Width 62,500 cm
Package 1 Length 103,000 cm
Package 1 Weight 27,000 kg
Unit Type of Package 2 PAL
Number of Units in Package 2 6
Package 2 Height 140,000 cm
Package 2 Width 103,000 cm
Package 2 Length 120,000 cm
Package 2 Weight 174,500 kg
Устойчивост на офертата
Опаковки без пластмаси Не
Пакет с карта за рециклиране Не
SCIP номер E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142
REACh Регламент
print Декларация на REACh
Директива на ЕС за ограничението на опасните вещества Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на RoHS в ЕС)
Без живак Да
Информация за освобождаване от RoHS
print Да
Регламент за ограничаване на опасните вещества в Китай
print Декларация на Китай относно RoHS
Оповестяване за опазване на околната среда
print Екологичен профил на продукт
Профил на циркулярност Няма нужда от специфични операции по рециклиране
Връщане No
Гаранции по договора
Гаранция 18 months