|
|
|
NSYS3X8830H
Табло S3X 800X800X300 неръжд.316L
|
|
|
Основни
Обхват
|
Spacial
|
Наименование на продукта
|
Spacial S3X
|
Enclosure type
|
Многофункционален
|
Category
|
Compact кутия
|
Nominal height
|
800 mm
|
Nominal width
|
800 mm
|
Nominal depth
|
300 mm
|
Product installation
|
Стенен монтаж
|
Състав на устройството
|
1 Тяло
1 Врата
2 Заключване: Врата
2 perforated vertical profile drilled: Врата
|
Допълнителни устройства
Вид основа
|
Single piece body, cross-shaped structure
Gutter shaped front rail
|
Тип врата
|
Плътна
|
Брой врати
|
Преден панел: 1врата(и)
|
Страна на отваряне на вратата
|
Реверсивен (120 °)
|
Тип брава
|
2 points lock, 3 mm double-bar
|
Описание на монтажната плоча
|
Без монтажна плоча
|
Тип уплътнение
|
Без уплътнение
|
Достъп за работа
|
Преден
|
Сменяеми части
|
Врата С панти
|
Материал
|
Заключване: Zamak
Панта: Нераждаема стомана
Тяло и врата: неръждаема стомана 316L
|
Покритие
|
Тяло и врата: Scotch-Brite® brushed
Заключване: chromium plated
|
Тегло на продукта
|
32 kg
|
Околна среда
Стандарти
|
IEC 62208
|
Продуктови сертификати
|
UL 508 тип A
CAN/CSA 22
|
Степен на защита IP
|
IP66 в съответствие с IEC 60529
|
Степен на защита IK
|
IK10 в съответствие с IEC 62262
|
Екологични характеристики
|
Специфична хигиена
Корозивен
|
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
82,0 cm
|
Package 1 Width
|
40,0 cm
|
Package 1 Length
|
82,0 cm
|
Package 1 Weight
|
32,5 kg
|
Unit Type of Package 2
|
PAM
|
Number of Units in Package 2
|
8
|
Package 2 Height
|
120 cm
|
Package 2 Width
|
100 cm
|
Package 2 Length
|
180 cm
|
Package 2 Weight
|
259 kg
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
Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС)