|
|
|
NSYSCX12060
Козирка SFX/SMX 1200X600 неръжд.304L
|
|
|
Заглавна страница
Обхват
|
PanelSeT
|
Допълнителни устройства и аксесоари
|
Аксесоар за табло
|
Тип продукт или компонент
|
Козирка
|
Application
|
Многофункционален
|
Съвместимост на гамата
|
PanelSeT PanelSeT SFX
PanelSeT
|
For enclosure nominal dimensions
|
-
|
Място на монтаж
|
Горна част на табло
|
Състав на устройството
|
1 козирка
Монтажни елементи
|
Допълнителни устройства
Количество в комплект
|
Комплект от 1 бр.
|
Материал
|
Неръждаема стомана 304L
|
Покритие
|
Scotch-Brite® brushed
|
Начин на монтаж
|
Чрез фиксиращ елемент - same holes as the eyeboltsлокация
|
Височина
|
84 mm
|
Широчина
|
1248 mm
|
Дълбочина
|
649 mm
|
Дебелина
|
1,5 mm
|
Нето тегло на продукта
|
13,654 kg
|
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
9,500 cm
|
Package 1 Width
|
66,000 cm
|
Package 1 Length
|
126,000 cm
|
Package 1 Weight
|
13,654 kg
|
Unit Type of Package 2
|
PAL
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
60,000 cm
|
Package 2 Width
|
100,000 cm
|
Package 2 Length
|
130,000 cm
|
Package 2 Weight
|
172,000 kg
|
Устойчивост на офертата
Опаковки без пластмаси
|
Не
|
Пакет с карта за рециклиране
|
Не
|
SCIP номер
|
52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
|
REACh Регламент
|
Декларация на REACh
|
Директива на ЕС за ограничението на опасните вещества
|
Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на RoHS в ЕС)
|
Без живак
|
Да
|
Информация за освобождаване от RoHS
|
Да
|
Регламент за ограничаване на опасните вещества в Китай
|
Декларация на Китай относно RoHS
|
Оповестяване за опазване на околната среда
|
Екологичен профил на продукт
|
Профил на циркулярност
|
Няма нужда от специфични операции по рециклиране
|
Връщане
|
No
|
Гаранции по договора
|
|