Заявлението ще бъде извадено от експлоатация, считано от 7 януари 2025 г

NSYSF16880P |
Schneider-Electric ehnaton
 
NSYSF16880P картинка- ehnaton
NSYSF16880P
Табло за стоящ монтаж В/Ш/Д 1600x800x800 с монтажна плоча
Schneider Electric
Характеристики
Заглавна страница
Обхват Spacial
Extended range Spacial SF
Application Многофункционален
Тип продукт или компонент Подходящо табло
Номинална височина на таблото 1600 mm
Номинална широчина на таблото 800 mm
Номинална дълбочина на таблото 800 mm
Монтаж на таблото Стоящ монтаж на пода
Състав на устройството 2 плъзгащи се релси
4 скоба за монтажна плоча
1 структура
1 Врата
1 заключваща система с дръжка: Врата
1 заден панел
1 горен панел
1 монтажна плоча
Допълнителни устройства
Тип структура Формирани от една секция
Вертикални стойки, съединени с горна и долна рамка
Панели и врати, вградени в конструкцията
Перфорирана структура със стъпка 25 мм
Страна на отваряне на вратата Реверсивен (120 °)
Тип врата Плътна преден
Описание на монтажната плоча Плътна
Тип уплътнение Без уплътнение
Тип заключване 4 точково заключване, дръжка с 5 мм двойна вложка предна врата
Брой врати Преден: 1врата(и)
Достъп за работа Страни на табло
Заден
Преден
Сменяеми части Врата чрез винтове панта
Монтажна плоча чрез винтове скоба за монтажна плоча
Заден панел чрез винтове
Горен панел чрез винтове
Скоба за монтажна плоча чрез винтове
Плъзгаща се релса чрез винтове
Материал Рамка: поцинкована стомана
Подпори: поцинкована стомана
Врата: листова стомана
Панели: листова стомана
Панта: Zamak
Дръжка: полиамид 6 с 30 % фибростъкло
Покритие Епоксидно полиестерно прахово боядисване
Цвят Табло: сив (RAL 7035)
Дръжка: черен (RAL 9005)
Нето тегло на продукта 119 kg
Околна среда
Стандарти IEC 62208
NEMA степен на защита NEMA 3R/12
Степен на защита IP IP55 в съответствие с IEC 60529
Степен на защита IK IK10 в съответствие с IEC 62262
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 85,0 cm
Package 1 Width 89,0 cm
Package 1 Length 213,0 cm
Package 1 Weight 123,0 kg
Устойчивост на офертата
Опаковки без пластмаси Не
Пакет с карта за рециклиране Не
SCIP номер 52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
REACh Регламент
print Декларация на REACh
Директива на ЕС за ограничението на опасните вещества Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на RoHS в ЕС)
Без живак Да
Информация за освобождаване от RoHS
print Да
Регламент за ограничаване на опасните вещества в Китай
print Декларация на Китай относно RoHS
Оповестяване за опазване на околната среда
print Екологичен профил на продукт
Профил на циркулярност Няма нужда от специфични операции по рециклиране
Връщане No
Въглероден отпечатък (kg CO2 eq.) 875
Гаранции по договора
Гаранция 18 months