|
|
|
NSYSF2016602D
Шкаф SF без монтажна плоча 2вр.2000х1600х600
|
|
|
|
|
Край на търговската реализация IX 11, 2024
|
|
|
Край на стандартното обслужване XII 31, 2024
|
|
Заглавна страница
Обхват
|
Spacial
|
Extended range
|
Spacial SF
|
Application
|
Многофункционален
|
Тип продукт или компонент
|
Подходящо табло
|
Номинална височина на таблото
|
2000 mm
|
Номинална широчина на таблото
|
1600 mm
|
Номинална дълбочина на таблото
|
600 mm
|
Монтаж на таблото
|
Стоящ монтаж на пода
|
Състав на устройството
|
2 плъзгащи се релси
4 скоба за монтажна плоча
1 структура
1 заден панел
1 горен панел
2 Врата
1 заключваща система с дръжка
1 блокираща система: лява врата
|
Допълнителни устройства
Тип структура
|
Перфорирана структура със стъпка 25 мм
Панели и врати, вградени в конструкцията
Вертикални стойки, съединени с горна и долна рамка
Формирани от една секция
|
Страна на отваряне на вратата
|
Лява (120 °)
Дясна (120 °)
|
Тип врата
|
Плътна преден
|
Описание на монтажната плоча
|
Без монтажна плоча
|
Тип уплътнение
|
Без уплътнение
|
Тип заключване
|
4 точково заключване, дръжка с 5 мм двойна вложка предна дясна врата
|
Брой врати
|
Преден панел: 2врата(и)
|
Достъп за работа
|
Преден
Заден
Страни на табло
|
Сменяеми части
|
Врата чрез винтове панта
Монтажна плоча чрез винтове скоба за монтажна плоча
Заден панел чрез винтове
Горен панел чрез винтове
Скоба за монтажна плоча чрез винтове
Плъзгаща се релса чрез винтове
|
Материал
|
Рамка: поцинкована стомана
Подпори: поцинкована стомана
Врата: листова стомана
Панели: листова стомана
Панта: Zamak
Дръжка: полиамид 6 с 30 % фибростъкло
|
Покритие
|
Епоксидно полиестерно прахово боядисване
|
Цвят
|
Табло: сив (RAL 7035)
Дръжка: черен (RAL 9005)
|
Нето тегло на продукта
|
170 kg
|
Околна среда
Стандарти
|
IEC 62208
|
NEMA степен на защита
|
NEMA 3R/12
|
Степен на защита IP
|
IP55 в съответствие с IEC 60529
|
Степен на защита IK
|
IK10 в съответствие с IEC 62262
|
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
69,0 cm
|
Package 1 Width
|
164,5 cm
|
Package 1 Length
|
213,0 cm
|
Package 1 Weight
|
180,0 kg
|
Устойчивост на офертата
Опаковки без пластмаси
|
Не
|
Пакет с карта за рециклиране
|
Не
|
SCIP номер
|
52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
|
REACh Регламент
|
Декларация на REACh
|
Директива на ЕС за ограничението на опасните вещества
|
Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на RoHS в ЕС)
|
Без живак
|
Да
|
Информация за освобождаване от RoHS
|
Да
|
Регламент за ограничаване на опасните вещества в Китай
|
Декларация на Китай относно RoHS
|
Оповестяване за опазване на околната среда
|
Екологичен профил на продукт
|
Профил на циркулярност
|
Няма нужда от специфични операции по рециклиране
|
Връщане
|
No
|
Въглероден отпечатък (kg CO2 eq.)
|
1280
|
Гаранции по договора
|
|