|
|
|
NSYSM16630
Шкаф SM без мп 1600х600х300
|
|
|
Основни
Обхват
|
PanelSeT
|
Наименование на продукта
|
PanelSeT SM
|
Тип продукт или компонент
|
Compact кутия
|
Application
|
Многофункционален
|
Тип аксесоари за инсталация
|
Стоящ монтаж
|
Състав на устройството
|
1 Тяло
1 плоча с кабелно уплътнение
1 заключваща система с дръжка: Врата
4 скоба за монтажна плоча
1 Врата
|
Сменяеми части
|
Врата чрез винтове панта
Скоба за монтажна плоча чрез винтове
|
Номинална височина на таблото
|
1600 mm
|
Номинална широчина на таблото
|
600 mm
|
Номинална дълбочина на таблото
|
300 mm
|
Допълнителни устройства
Брой врати
|
Преден: 1врата(и)
|
Страна на отваряне на вратата
|
Реверсивен (120 °)
|
Тип врата
|
Плътна
|
Тип брава
|
4 точково заключване, дръжка с 5 мм двойна вложка
|
Вид основа
|
Front part forming a rigid frame with welded corners
Single piece body with welded rear panel
|
Описание на монтажната плоча
|
Без монтажна плоча
|
Тип уплътнение
|
Стандарт
|
Кабелен вход
|
1 вход
|
Материал
|
Тяло: листова стомана
Врата: листова стомана
Панта: Zamak
|
Покритие
|
Епоксидно полиестерно прахово боядисване
|
Цвят
|
Табло: сив (RAL 7035)
Дръжка: черен (RAL 9005)
|
Достъп за работа
|
Преден
|
Нето тегло на продукта
|
62 kg
|
Околна среда
Стандарти
|
IEC 62208
|
Продуктови сертификати
|
BV
UL
DNV
|
Степен на защита IK
|
IK10 в съответствие с IEC 62262
|
Степен на защита IP
|
IP55 в съответствие с IEC 60529
|
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
173,0 cm
|
Package 1 Width
|
64,5 cm
|
Package 1 Length
|
39,0 cm
|
Package 1 Weight
|
62,0 kg
|
Unit Type of Package 2
|
PAL
|
Number of Units in Package 2
|
2
|
Package 2 Height
|
78 cm
|
Package 2 Width
|
65 cm
|
Package 2 Length
|
173 cm
|
Package 2 Weight
|
116 kg
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
Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС)