Заявлението ще бъде извадено от експлоатация, считано от 7 януари 2025 г

NSYSPS5100SD |
Schneider-Electric ehnaton
 
NSYSPS5100SD картинка- ehnaton
NSYSPS5100SD
Страничен панел за основа 500x100mm. стоманен лист
Schneider Electric
Характеристики
Заглавна страница
Обхват PanelSeT
Допълнителни устройства и аксесоари Аксесоар за табло
Тип продукт или компонент Страничен панел на цокъла
Application Многофункционален
Nominal dimensions of the housing -
Структура на устройството Монтажни елементи
4 ъглов капак
2 страничен панел
Съвместимост на гамата PanelSeT PanelSeT SD
Монтажна подпора Fixed to the corners
Допълнителни устройства
Начин на монтаж С 2 винта
Материал Листова стомана
Цвят Сив (RAL 7022)
Покритие Епоксидно полиестерно прахово боядисване
Височина 100 mm
Широчина 500 mm
Околна среда
Степен на защита IP IP30 (цял цокъл)
Степен на защита IK IK10 (resistance to external mechanical impacts)
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 6,000 cm
Package 1 Width 11,500 cm
Package 1 Length 66,000 cm
Package 1 Weight 1,302 kg
Unit Type of Package 2 PAM
Number of Units in Package 2 70
Package 2 Height 50,000 cm
Package 2 Width 100,000 cm
Package 2 Length 120,000 cm
Package 2 Weight 104,000 kg
Устойчивост на офертата
Опаковки без пластмаси Не
Пакет с карта за рециклиране Не
SCIP номер 52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
REACh Регламент
print Декларация на REACh
Директива на ЕС за ограничението на опасните вещества Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на RoHS в ЕС)
Без живак Да
Информация за освобождаване от RoHS
print Да
Регламент за ограничаване на опасните вещества в Китай
print Декларация на Китай относно RoHS
Оповестяване за опазване на околната среда
print Екологичен профил на продукт
Профил на циркулярност Няма нужда от специфични операции по рециклиране
Връщане No
Въглероден отпечатък (kg CO2 eq.) 9
Гаранции по договора
Гаранция 18 months